メカニカル部品技術窓口
旋回式キャスター。【特長】・組合せて使用可能。・用途に合わせて、車輪の材質及び車径が選択できる。・スト...
詳細を確認
420G-R

420G-UR

415G-Nの外形図

420G-R 50mm

420G-UR 38mm

415G-N 65mm
| 商品記号 | 許容荷重 1個(daN) | 車輪構成 | 車輪記号 | 車輪幅 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番・品種 | 車種 | 車輪径(mm) | |||||
| 420 G | - R | 25 | 8 | ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 | 425G - R | 25 | 12 |
| 32 | 12 | 32 | 14 | ||||
| 38 | 20 | 38 | 17 | ||||
| 420 G 415 G | - R | 50 | 30 | ナイロンホイール ゴム巻車輪 | 425G - R | 50 | 20 |
| 65 | 40 | 65 | 27 | ||||
| 75 | 50 | 75 | 27 | ||||
| 420 G | - N | 25 | 10 | ナイロン一体車輪 | 429G - N | 25 | 12 |
| 32 | 18 | 32 | 14 | ||||
| 38 | 28 | 38 | 16 | ||||
| 420 G 415 G | - N | 50 | 38 | ナイロン一体車輪 | 429G - N | 50 | 21 |
| 65 | 55 | 65 | 25 | ||||
| 75 | 65 | 75 | 25 | ||||
| 420 G | - UR | 25 | 10 | ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 | 439G - UR | 25 | 12 |
| 32 | 18 | 32 | 14 | ||||
| 38 | 28 | 38 | 16 | ||||
| 420 G 415 G | - UR | 50 | 38 | ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 | 439G - UR | 50 | 21 |
| 420 G 415 G | - UR | 65 | 55 | ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入 | 439G - UR | 65 | 27 |
| 75 | 65 | 75 | 27 | ||||
| 420 G | - C | 25 | 12 | イモノ一体車輪 | 426G - C | 25 | 12 |
| 32 | 20 | 32 | 14 | ||||
| 38 | 30 | 38 | 17 | ||||
| 420 G 415 G | - C | 50 | 40 | イモノ一体車輪 | 426G - C | 50 | 21 |
| 65 | 60 | 65 | 25 | ||||
| 75 | 70 | 75 | 25 | ||||
| 420 G | - MC | 38 | 30 | MCナイロン一体車輪 | 499G - MC | 38 | 17 |
| 420 G 415 G | - MC | 50 | 40 | MCナイロン一体車輪 | 499G - MC | 50 | 20 |
| 65 | 60 | 65 | 25 | ||||
| 75 | 70 | 75 | 25 | ||||
| 品番・品種 | 車輪径 Dmm | 取付高 Hmm | 取付座 A×Bmm | 取付寸法 X×Ymm | 取付穴径 Pmm | 偏心 Emm | 旋回半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 G | 25 | 35 | 35×30 | 28×23 | 4.2 | 9.0 | 23 |
| 32 | 42 | 38×32 | 30×24 | 4.2 | 11.0 | 28 | |
| 38 | 50 | 46×38 | 36×28 | 5.3 | 13.0 | 33 | |
| 50 | 65 | 59×47 | 46×35 | 6.5 | 16.0 | 42 | |
| 65 | 80 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 21.0 | 55 | |
| 75 | 90 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 21.0 | 60 | |
| 415 G | 50 | 65 | 59×47 | 46×35 | 6.5 | 16.0 | 55 |
| 65 | 80 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 21.0 | 60 | |
| 75 | 90 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 21.0 | 60 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
858円643円 ( 707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,524円 ( 1,676円 ) | 6日目 |
1,692円 ( 1,861円 ) | 6日目 |
1,739円 ( 1,913円 ) | 6日目 |
2,275円 ( 2,503円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,870円 ( 3,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
654円 ( 719円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
860円 ( 946円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
881円 ( 969円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
597円 ( 657円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
820円 ( 902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
917円 ( 1,009円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
776円 ( 854円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,430円 ( 1,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,370円 ( 1,507円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
345円 ( 380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
534円 ( 587円 ) | 7日目 |
513円 ( 564円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
789円 ( 868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,585円 ( 1,744円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,464円 ( 1,610円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,656円 ( 1,822円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,117円 ( 2,329円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,539円 ( 2,793円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
172円 ( 189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
164円 ( 180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
218円 ( 240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
348円 ( 383円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
538円 ( 592円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
608円 ( 669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
438円 ( 482円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
678円 ( 746円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
718円 ( 790円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
208円 ( 229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
198円 ( 218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
288円 ( 317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
548円 ( 603円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
958円 ( 1,054円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,207円 ( 1,328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
旋回式キャスター。
【特長】
・組合せて使用可能。
・用途に合わせて、車輪の材質及び車径が選択できる。
・ストッパー有無が選択できる。
【用途】
・DIY関連商品などに。

ハンマーキャスター
平付けプレートタイプキャスター 420R・420GRP 車輪径25~75mm
旋回式キャスター420Gと併用可能な固定式キャスター420Rです。固定車が必要な場合はこちらからご選定下さい。

ハンマーキャスター
平付けプレートタイプキャスター 420E・415E 車輪径40~75mm
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスター420E(自在型)です。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、幅広く使用されています。許容荷重25~50daNまでラインナップがあります。(420Gと併用はできません)

ハンマーキャスター
平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径40~75mm
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスター420ER(固定型)です。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、幅広く使用されています。許容荷重25~50daNまでラインナップがあります。420E(自在型)と併用が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):782円~