17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

光学定盤(アルミハニカム構造)

通常単価(税別)
143,058269,836
税込単価
157,364296,820
通常出荷日:6日目~19日目

【特長】・アルミハニカム構造を採用し、振動減衰能力の大きい卓上定盤です。・定盤表面板は標準で25mmピ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
光学定盤 寸法図

製品仕様

光学定盤 商品イメージ

規格表

型番寸法A寸法Bタップ穴の数C高さ質量
TT-D3030300mm300mm12158.2mm7.8kg
TT-D3060600mm300mm25314.9kg
TT-D4050500mm400mm28516.4kg
TT-D6060600mm600mm52928.2kg
TT-D6090900mm600mm80541.9kg

型番リスト

表示件数

定盤幅

(mm)

定盤奥行き

(mm)

取付寸法

(mm)

最小発注数量
300
300
121-M6
1個
600
300
253-M6
1個
500
400
285-M6
1個
600
600
529-M6
1個
900
600
805-M6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143,058
( 157,364 )
19日目
148,936
( 163,830 )
6日目
148,936
( 163,830 )
6日目
185,405
( 203,946 )
6日目
269,836
( 296,820 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミハニカム構造を採用し、振動減衰能力の大きい卓上定盤です。
・定盤表面板は標準で25mmピッチM6タップ穴加工が施されています。
・着磁性のあるSUS430(ステンレス)を表面板に使用していますので、マグネットスタンド等の使用が可能です。
【用途】
・光学顕微鏡、粗さ計、各種計測機、秤量機器、各種光学実験に最適。

商品担当おすすめ

  • ベース板 画像

    中央精機

    ベース板

    光学定盤のM6ねじ穴を使用してベース板が利用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光学定盤(アルミハニカム構造)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
光学ベンチとして
5
満足度:5.0
光学ベンチとして使用しました。 実験的用途もある製品に使用しましたが、 見栄えが良く好評でした。 機能的にも満足です。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q光学定盤の裏側は直置きできるか。
A
裏面は脚などはありません、平らなままです。
防振パット(TT-DR)などを光学定盤の下に敷くとより効果的に防振できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光学定盤(アルミハニカム構造)
薄型スチールハニカム光学定盤(J09N)
卓上型除振台(防振ゴム式・複合マウント式・自動レベル調整器付空気ばね式)
アルミブレッドボード
アルミブレッドボード(M4用/M6用)
中量マウント(L2/HD2)
メーカー中央精機駿河精機中央精機中央精機駿河精機ナベヤ
通常価格143,058-78,927 -131,165 -53,899 -49,410 -12,550 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜6日目〜11日目在庫品1日目〜3日目〜
種類光学定盤光学定盤除振台--関連部品
除振台・光学定番形状卓上型卓上型卓上型---
種類アルミハニカム構造-----
高さ(mm)58.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除振台カテゴリの売れ筋ランキング