17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

S型スタンド

通常単価(税別)
35,89959,756
税込単価
39,48965,732
通常出荷日:4日目

工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるS型スタンド。【特長】・スタンドの機能とし...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

TS-S1

S型スタンド:関連画像

TS-S2

S型スタンド:関連画像

製品仕様

TS-S1

S型スタンド:関連画像
  • ステージ移動方向:1方向(垂直方向)
  • 移動量:20mm
  • 質量:2.4kg

TS-S2

S型スタンド:関連画像
  • ステージ移動方向:1方向(垂直方向)
  • 移動量:20mm
  • 質量:5.6kg

使用例

S型スタンド:関連画像

TS-S1

S型スタンド:関連画像

TS-S2

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,899
( 39,489 )
4日目
59,756
( 65,732 )
4日目

詳細情報

基本情報

工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるS型スタンド。
【特長】
・スタンドの機能として移動方向が1方向、試料用ステージが固定可能。
・ツールスコープを固定できる鏡筒受けφ30(直径30mm)H8付き。

商品担当おすすめ

  • ツールスコープ C型鏡筒 画像

    中央精機

    ツールスコープ C型鏡筒

    S型スタンドにステージを搭載し、試料(ワーク)の位置合わせをすることで、工作顕微鏡「ツールスコープ」で観察が容易にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S型スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qステージの取り付けは。
A
ベース面のM4タップ穴を利用してステージを取り付けてください。自動ステージ、手動ステージどちらでもM4タップ穴を利用できれば問題ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型スタンド
H型スタンド
O型メカニカルスタンド
N型スタンド TS-N
E型スタンド
LH型スタンド レベル付
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格35,899-14,229 -43,387 -41,90765,57521,930
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目
種類サポータ・スタンドサポータ・スタンドサポータ・スタンドサポータ・スタンド-サポータ・スタンド
ステージ1方向(垂直方向)1方向XYZ軸3方向XYZ軸3方向--
サイズφ30H8φ30H8φ30H8φ30H8φ30H8-
移動量(mm)202060X20、Y30、Z55X20、Y30、Z5520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング