メカニカル部品技術窓口

確定しました

E型スタンド

型番:

TS-E-70C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-E-70Cの仕様・寸法情報

ステージ
-
サイズ
φ30H8
移動量(mm)
X20、Y30、Z55
移動方向
XYZ軸3方向

商品情報

製品仕様

移動方向移動量鏡筒受け質量
XYZ軸3方向X軸20mm、Y軸30mm、Z軸55mmφ30H84.6kg

使用例

E型スタンド 使用例

型番リスト

表示件数
型番
TS-E-70C

ステージ

移動方向

最小発注数量
-
XYZ軸3方向
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,575
( 72,133 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。
・スタンドの機能として移動方向が3方向の製品。
・ツールスコープを固定できる鏡筒受けφ30(直径30mm)H8付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E型スタンドの型番TS-E-70Cのページです。 型番TS-E-70Cに関する仕様情報を記載しております。
E型スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E型スタンド
H型スタンド
S型スタンド
O型メカニカルスタンド
N型スタンド TS-N
M型スタンド(TS-M・TS-MA)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格65,57514,229 -35,899 -43,387 -41,90729,899 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目
サイズφ30H8φ30H8φ30H8φ30H8φ30H8φ30H8
移動量(mm)X20、Y30、Z55202060X20、Y30、Z5520
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト