17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

H型スタンド

通常単価(税別)
14,22918,008
税込単価
15,65219,809
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるH型スタンド。【特長】・工作顕微鏡「ツール...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

TS-H-L50

TS-H-L50 寸法図

TS-H-L100

TS-H-L100 寸法図

TS-H-L150

TS-H-L150 寸法図

TS-H-L200

S

TS-H-L240

TS-H-L240 寸法図

製品仕様

TS-H-L50 商品イメージ

TS-H-L50

TS-H-L100 商品イメージ

TS-H-L100

TS-H-L150

TS-H-L150

TS-H-L200 商品イメージ

TS-H-L200

TS-H-L240 商品イメージ

TS-H-L240

TS-H-L50

  • ステージ移動方向:1方向
  • 移動量:20mm
  • 質量:0.4kg

TS-H-L100

  • ステージ移動方向:1方向
  • 移動量:20mm
  • 質量:0.5kg

TS-H-L150

  • ステージ移動方向:1方向
  • 移動量:20mm
  • 質量:0.5kg

TS-H-L200

  • ステージ移動方向:1方向
  • 移動量:20mm
  • 質量:0.5kg

TS-H-L240

  • ステージ移動方向:1方向
  • 移動量:20mm
  • 質量:0.6kg

使用例

H型スタンド 使用イメージ

型番リスト

表示件数

作動距離

RoHS?最小発注数量
50mm
10
1個
100mm
10
1個
150mm
10
1個
200mm
10
1個
240mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,899
( 19,689 )
4日目
14,229
( 15,652 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,029
( 17,632 )
4日目
18,008
( 19,809 )
4日目
17,899
( 19,689 )
4日目

詳細情報

基本情報

工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるH型スタンド。
【特長】
・工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合せ等ができるスタンドです。
・スタンドの機能として移動方向が1つまたは3つの製品、可動範囲の広い製品、微動・粗動調整ができる製品などがあります。
・ツールスコープを固定できる鏡筒受けφ30H8が付いています。
・ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • ツールスコープ C型鏡筒 画像

    中央精機

    ツールスコープ C型鏡筒

    H型スタンドで位置合わせをすることで、工作顕微鏡「ツールスコープ」での観察が容易にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H型スタンドのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ワークの測定
4
満足度:4.0
ツールスコープをセットして、水平歩行や垂直方向にダイヤルを回すとスライドし、対物の焦点がすぐに合わせれます。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qポールの径は。
A
直径12mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H型スタンド
S型スタンド
O型メカニカルスタンド
N型スタンド TS-N
E型スタンド
LUA型スタンド レベル付
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機
通常価格14,229-35,899 -43,387 -41,90765,57539,710
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
種類サポータ・スタンドサポータ・スタンドサポータ・スタンドサポータ・スタンド-サポータ・スタンド
ステージ1方向1方向(垂直方向)XYZ軸3方向XYZ軸3方向--
サイズφ30H8φ30H8φ30H8φ30H8φ30H8-
移動量(mm)202060X20、Y30、Z55X20、Y30、Z5520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング