メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

T型キャリア C-216P

型番:

C-216P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-216Pの仕様・寸法情報

種類
キャリア
種類
T型
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

単位:mm
T型キャリア:関連画像
           

製品仕様

T型キャリア:関連画像

商品特長詳細

  • 専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。
  • 専用のキャリア(X型キャリア C-211-(1)P、C-211-(2)P)は、M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。

型番リスト

表示件数
型番
C-216P
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,473
( 18,120 )
16日目

詳細情報

基本情報

アルミ製のT型キャリア。
【特長】
・専用のキャリアを用いて摺動。
・T型キャリアでX型レールをTの字に組み合わせることが可能。
・シール付メモリが付属。
・質量:0.5kg。
【用途】
・X型レールの固定・保持に使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 小型X型レール 画像

    中央精機

    小型X型レール

    X型レールスタンドは小型X型レールを2箇所から安定して保持できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T型キャリア C-216Pの型番C-216Pのページです。 型番C-216Pに関する仕様情報を記載しております。
T型キャリア C-216Pのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QT型キャリアは固定したままか。
A
相手側のレールとの固定位置を動かすことができます。レール同士の位置を動かしながら使用することはできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型キャリア C-216P
X型レールキャリア
小型X型レール
小型薄型Y型レール
X型レールスタンド
ベース用キャリア(A11-3)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機駿河精機
通常価格16,4738,812 -15,60721,899 -23,305 -7,500
通常出荷日16日目在庫品1日目11日目16日目〜3日目〜在庫品1日目
種類キャリアキャリアレール・ベンチレール・ベンチスタンドキャリア
種類T型X型小型X型小型薄型Y型--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学レール・キャリアカテゴリの売れ筋ランキング