メカニカル部品技術窓口
【特長】・アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール...
詳細を確認

| 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD-500 | 500 | 4 | 9 | 0 | 350 | 4 | 5 | 20 |
| TRD-1000 | 1,000 | 9 | 19 | 400 | 50 | 6 | 10 | 40 |
| TRD-1500 | 1,500 | 14 | 29 | 650 | 50 | 6 | 15 | 60 |
| TRD-2000 | 2,000 | 19 | 39 | 900 | 50 | 6 | 20 | 80 |
【特長】
・アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。
・X型より光軸を低く使用することができます。
・定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。
・M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。
・シール付メモリが付属しています。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます