17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 角型光学素子サイズ(最大値)(mm)

    ~mm
  • 本体取付部寸法

  • ホルダー幅(mm)

    ~mm
  • 溝幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

溝型ホルダ

通常単価(税別)
5,4409,141
税込単価
5,98410,055
通常出荷日:4日目

【特長】・ミラー、チャート等を溝の中に挟み、クランプねじで固定する溝型ホルダ。・クランプねじの先端にジ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

FH-30

FH-30 寸法図

FH-60

FH-60 寸法図

FH-160

FH-160 寸法図

製品仕様

FH-30 商品イメージ

FH-30

FH-60 商品イメージ

FH-60

FH-160 商品イメージ

FH-160

仕様

■FH-30

  • 取り付けシャフト:φ12(直径12mm)、長さ60mm
  • 質量:0.06kg

■FH-60

  • 取り付けシャフト:φ12(直径12mm)、長さ60mm
  • 質量:0.08kg

■FH-160

  • 取り付けシャフト:φ12(直径12mm)、長さ60mm
  • 質量:0.23kg

型番リスト

表示件数

角型光学素子サイズ(最大値)

(mm)

本体取付部寸法

ホルダー幅

(mm)

溝幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
30
φ12×60
30
6
10
1個
60
φ12×60
60
15
10
1個
160
φ20×60
160
22
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,440
( 5,984 )
4日目
6,462
( 7,108 )
4日目
9,141
( 10,055 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミラー、チャート等を溝の中に挟み、クランプねじで固定する溝型ホルダ。
・クランプねじの先端にジュラコンを挿入。
・反対側には、挟んだものに傷がつきにくいふっ素樹脂シートを取り付け。
【用途】
・光学素子の保持。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝型ホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシャフトの交換は。
A
シャフトは交換できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝型ホルダ
キネマティック溝型ミラーホルダ
簡易型ミラーホルダ
キネマティック角型ミラーホルダ
キネマティック丸型ミラーホルダ
ミラーホルダ(F56)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機中央精機駿河精機
通常価格5,440-11,294 -11,294 -11,294 -11,294 -11,470 -
通常出荷日4日目11日目在庫品1日目〜11日目11日目在庫品1日目〜
種類固定ホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダミラーホルダ
種類溝型薄型簡易型角型丸型-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング