17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 定盤幅(mm)

    ~mm
  • 定盤奥行き(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

組立式暗室(ベースカーテン)

通常単価(税別)
152,232258,824
税込単価
167,455284,706
通常出荷日:16日目

【特長】・組み立て式簡易暗室です。・暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ベースカーテン 寸法図

製品仕様

ベースカーテン 商品イメージ

BC-1512H

  • 幅W:1,500mm
  • 奥行きD:1,200mm
  • 高さH:2,000mm

BC-2015H

  • 幅W:2,000mm
  • 奥行きD:1,500mm
  • 高さH:2,000mm

BC-3020H

  • 幅W:3,000mm
  • 奥行きD:2,000mm
  • 高さH:2,000mm

型番リスト

表示件数

定盤幅

(mm)

定盤奥行き

(mm)

最小発注数量
1500
1200
1個
2000
1500
1個
3000
2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152,232
( 167,455 )
16日目
176,857
( 194,543 )
16日目
258,824
( 284,706 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立て式簡易暗室です。
・暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。
・作業空間ごと暗室にするタイプ、定盤や作業机などの上に置いてその内部を暗室にする卓上用があります。
【用途】
・撮影、現像、蛍光観察、光学実験など暗室作業に最適です。

商品担当おすすめ

  • 卓上型組立式暗室 画像

    中央精機

    卓上型組立式暗室

    卓上用ベースカーテン(組立暗室)は卓上のみを簡易暗室化し、ベースカーテン(組立式暗室)は床から立ち上げ簡易暗室を作ります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組立式暗室(ベースカーテン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組立式暗室(ベースカーテン)
卓上型組立式暗室
暗室用換気扇(吸気型・排気型)
暗幕 DL/Bシリーズ
組立式暗室
シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02
メーカー中央精機中央精機中央精機ケニスアズワンアズワン
通常価格152,232-74,025 -38,762 -12,800 -102,906 -34,463 -
通常出荷日16日目在庫品1日目〜11日目12日目〜1日目〜在庫品1日目〜
高さ(mm)20001000314---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

暗室カテゴリの売れ筋ランキング