メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スピードコントローラ用サージアブソーバ

通常単価(税別)
6,844円
税込単価
7,528円
通常出荷日:3日目

【特長】・スピードコントローラ用のサージアブソーバです。・長さは41mmです。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【販売終了情報】2023年6月28日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • モータに記載されている銘板表記が4月生産分より変更となります。
    詳細はこちらから御確認下さい。
詳細を確認

型番:

DV0P4190
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

DV0P4190の仕様・寸法情報

長さ(mm)
41
幅(mm)
28
厚さ(mm)
28.5
-
-

商品情報

外形図

スピードコントローラ用サージアブソーバ 外形図

技術情報・設計アイデア

回路図

スピードコントローラ用サージアブソーバ 回路図

型番リスト

表示件数
型番
DV0P4190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,844円
( 7,528円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・スピードコントローラ用のサージアブソーバです。・長さは41mmです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【販売終了情報】2023年6月28日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • モータに記載されている銘板表記が4月生産分より変更となります。
    詳細はこちらから御確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラ用サージアブソーバの型番DV0P4190のページです。 型番DV0P4190に関する仕様情報を記載しております。
スピードコントローラ用サージアブソーバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントローラ用サージアブソーバ
スピードコントローラ ユニットタイプCAUシリーズ
スピードコントローラ ソケットタイプCALシリーズ
アステロ ソケットタイプCAHシリーズ スピードコントローラ
スピードコントロールギアモータ用コントローラ U型
盤面取付タイプ ドライバ・コントローラ用取付金具
メーカーPanasonic住友重機械住友重機械住友重機械ニッセイオリエンタルモーター
通常価格6,844円8,131円 -9,210円 -13,294円 -21,116円 -2,288円
通常出荷日3日目6日目〜6日目〜6日目6日目在庫品1日目
長さ(mm)41-----
幅(mm)28-----
厚さ(mm)28.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました