17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

首振りパッド PUシリーズ バッファ式水平保持機能金具付パッド・保守部品セット NAPU□SBR-K

通常単価(税別)
9,269円~10,410円
税込単価
10,196円~11,451円
通常出荷日:6日目

金具付の首振りパッド PUシリーズの金具付パッドと保守部品です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

型番配管継手本体種類ストローク
NAPUYSBR-120-20-K継手なし(Rc)取付金具20mm
NAPUYSBR-60-30-K継手なし(Rc)取付金具30mm
NAPUYSBR-60-50-K継手なし(Rc)取付金具50mm
NAPUTSBR-60-10-K継手なし(Rc)取付金具10mm
NAPUTSBR-60-30-K継手なし(Rc)取付金具30mm
NAPUTSBR-60-50-K継手なし(Rc)取付金具50mm

型番リスト

表示件数

円形パッド

ストローク

(mm)

真空取出し方向

最小発注数量
60 80 100
10
縦取出し
1個
60 80 100
30
縦取出し
1個
60 80 100
30
横取出し
1個
60 80 100
50
横取出し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,269円
( 10,196円 )
6日目
9,834円
( 10,817円 )
6日目
9,834円
( 10,817円 )
6日目
10,410円
( 11,451円 )
6日目

詳細情報

基本情報

金具付の首振りパッド PUシリーズの金具付パッドと保守部品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

首振りパッド PUシリーズ バッファ式水平保持機能金具付パッド・保守部品セット NAPU□SBR-Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
首振りパッド PUシリーズ バッファ式水平保持機能金具付パッド・保守部品セット NAPU□SBR-K
吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状)
真空パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 バーブ継手付 ZPYシリーズ
真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向横 ワンタッチ管継手付 バッファ付 ZPR
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向縦 バッファ付 ZPT
真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ 平形リブ付 真空取出方向横 バッファ付 ZPX
メーカーコンバム(旧:妙徳)ミスミSMCSMCSMCSMC
通常価格9,269円-1,500円 -3,443円 -4,680円 -4,939円 -6,351円
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体種類取付金具パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
配管継手継手なし(Rc)ワンタッチ継手バーブ継手ワンタッチ継手めねじめねじ
よく一緒に購入される商品

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト