メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

継手付固定式金具付パッド/PCTK・PCYK金具

通常単価(税別)
3,943円~6,573円
税込単価
4,337円~7,230円
通常出荷日:6日目

三段じゃばら形パッド PCシリーズ【配管継手】Rp(G)/バーブ継手からお選びいただけます。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

金具仕様

パッド径φ10~60φ90
真空取出し方向縦縦横
配管継手継手なし×Rc1/8Rc1/8
バーブ継手φ4×2.5×××
φ6×4○(M5)××
金具取付け方法おねじおねじめねじ

注)真空取出し方向が縦のバーブ継手タイプでパッド径がφ7以下は金具と継手が一体形です。

金具対応一覧

真空取出し方向型番円形パッド
571015182030406090
縦取出しPCTK-90-K---------○
横取出しPCYK-90-K---------○

注)パッド径φ 10 以上は金具セットとパッド装着用の止めねじが必要です。

型番リスト

表示件数

配管継手

円形パッド

真空取出し方向

最小発注数量
バーブ継手
10 15 18 20
縦取出し
1個
[Rp(G)] 継手なし(Rc)
90
縦取出し
1個
[Rp(G)] 継手なし(Rc)
90
横取出し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,943円
( 4,337円 )
6日目
6,573円
( 7,230円 )
6日目
6,573円
( 7,230円 )
6日目

詳細情報

基本情報

三段じゃばら形パッド PCシリーズ【配管継手】Rp(G)/バーブ継手からお選びいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

継手付固定式金具付パッド/PCTK・PCYK金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
継手付固定式金具付パッド/PCTK・PCYK金具
継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK
吸着金具
平形パッド PFシリーズ バッファ式金具付パッド 保守部品(金具セット)
バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)ミスミコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)
通常価格3,943円-1,328円 -1,320円 -2,697円 -3,432円 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜6日目〜
本体種類取付金具パッド+ホルダセットホルダ単品取付金具パッド+ホルダセット

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト