メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

バッファ式金具付パッド 保守部品(金具セット) NAPATS-K・NAPAYS-K

通常単価(税別)
5,095円~5,747円
税込単価
5,605円~6,322円
通常出荷日:6日目

パッド吸着面がフラットなモデル薄形パッド PAシリーズ バッファ式金具付パッド。【特長】・フィルム等形...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

薄形パッド PAシリーズ バッファ式金具付パッド 保守部品(金具セット) NAPA□S-Kの仕様

構成イメージ

構成イメージ

金具、止めねじ、パッドの組み合わせによって構成できる。

  • 真空取出し方向:T=縦/Y=横
  • 継手:無記号 なし/T (バーブ)/O (プッシュイン)
  • チューブ外径φ6(直径6mm):T=1.5/O=4.0

使用例

リップ部が薄いため、紙、ビニール等表面が滑らかで変形しやすいワークに最適。

紙(使用例)

紙(使用例)

ビニール(使用例)

ビニール(使用例)

ウエハース(使用例)

ウエハース(使用例)

製品仕様

パッド径単位φ25~50(パッド径25~50mm)
ストロークmm61530
0ストローク時バネ荷重N2.452.9
フルストローク時バネ荷重N3.434.95.88

組み合わせ一覧

形式番号パッド止めねじ金具セット配管部仕様
継手なし・無記号バーブ継手・Tプッシュイン継手・O
NAPA○S-25-6-□(-T/O)PAG-25-□金具セットをパッド内部のおねじに直接ねじ込むNAPA○S-25-6-K(-T/O)M5×0.8(めねじ)φ6×4(直径6×4mm)
NAPA○S-25-15-□(-T/O)NAPA○S-25-15-K(-T/O)
NAPA○S-25-30-□(-T/O)NAPA○S-25-30-K(-T/O)
  • ※ □はパッドの材質を表します。
  • ※ 〇は真空取出し方向(T か Y )を表します。(真空取出し方向:T=縦/Y=横)

NAPAT/YS-25の外形寸法図

NAPAT/YS-25の外形寸法図

NAPAT/YS-25の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

形式DEFG質量(g)
NAPAT/YS-25-6-□(-T/O)87.26362881
NAPAT/YS-25-15-□(-T/O)96.21586
NAPAT/YS-25-30-□(-T/O)133.2305850111
  • ※ □はパッドの材質を表します。
  • ※ 質量はパッド材質 NBR(ニトリルゴム)・継手なし時の数値です。

型番リスト

表示件数

配管継手

ストローク

(mm)

真空取出し方向

最小発注数量
[Rp(G)] 継手なし(M5)
6
縦取出し
1個
[Rp(G)] 継手なし(M5)
15
縦取出し
1個
[Rp(G)] 継手なし(M5)
30
縦取出し
1個
[Rp(G)] 継手なし(M5)
6
横取出し
1個
プッシュイン継手
15
横取出し
1個
プッシュイン継手
30
横取出し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,095円
( 5,605円 )
6日目
5,312円
( 5,843円 )
6日目
5,530円
( 6,083円 )
6日目
5,095円
( 5,605円 )
6日目
5,530円
( 6,083円 )
6日目
5,747円
( 6,322円 )
6日目

詳細情報

基本情報

パッド吸着面がフラットなモデル薄形パッド PAシリーズ バッファ式金具付パッド。
【特長】
・フィルム等形状が変形するワークに対し極力負担をかけない形状。
【用途】
・ワーク表面変形防止に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッファ式金具付パッド 保守部品(金具セット) NAPATS-K・NAPAYS-Kのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用用途どのような場合ですか?
A
PAパッド金具部分の保守メンテ品になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッファ式金具付パッド 保守部品(金具セット) NAPATS-K・NAPAYS-K
三段じゃばらパッド PCシリーズ NAPCTS-K・NAPCYS-K
平形パッド PFシリーズ バッファ式金具付パッド 保守部品(金具セット)
バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS
吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状)
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)ミスミ
通常価格5,095円-3,199円 -2,697円 -3,432円 -1,500円 -
通常出荷日6日目3日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目
本体種類取付金具取付金具取付金具パッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
円形パッド25 30 30B 40 5010 15 18 20---
よく一緒に購入される商品

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト