メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 配管継手

    • Rp(G)
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 真空取出し方向

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 14日以内
    • 15日以内

薄形パッド PAシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド 保守部品(金具セット) NAPA□H-K

通常単価(税別)
5,421円~5,812円
税込単価
5,963円~6,393円
通常出荷日:6日目~15日目

紙、フィルムなど、ワーク表面が滑らかで変形しやすいワークに。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

配管継手

ストローク

(mm)

真空取出し方向

最小発注数量
[Rp(G)] 継手なし(M5)
15
縦取出し
1個
[Rp(G)] 継手なし(M5)
30
縦取出し
1個
プッシュイン継手
30
縦取出し
1個
[Rp(G)] 継手なし(M5)
30
横取出し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,421円
( 5,963円 )
15日目
5,595円
( 6,155円 )
6日目
5,812円
( 6,393円 )
6日目
5,595円
( 6,155円 )
14日目

詳細情報

基本情報

紙、フィルムなど、ワーク表面が滑らかで変形しやすいワークに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄形パッド PAシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド 保守部品(金具セット) NAPA□H-Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄形パッド PAシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド 保守部品(金具セット) NAPA□H-K
三段じゃばらパッド PCシリーズ NAPCTS-K・NAPCYS-K
平形パッド PFシリーズ バッファ式金具付パッド 保守部品(金具セット)
薄形パッド ZP2シリーズ
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)SMC
通常価格5,421円-3,199円 -2,697円 -521円 -
通常出荷日6日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体種類取付金具取付金具取付金具パッド単品
円形パッド25 30 30B 40 5010 15 18 20--
よく一緒に購入される商品

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト