メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 種類

    • 金具
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 60日以内

デジタル表示差圧センサ MPS-4シリーズ

型番:

MPS-ACCK1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MPS-ACCK1の仕様・寸法情報

種類
[金具] 取付金具
使用圧力範囲(kPa)
-
センサ・モニタ構造
-
出力方式
-
配管接続方向
-
耐圧力(kPa)
-
周囲温度(℃)
-
使用湿度範囲(%)
-
スイッチ出力点数
-
電源電圧(DC)(V)
-
ランプ
-
圧力レンジ
-

商品情報

デジタル表示差圧センサ MPS-4シリーズ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
MPS-ACCK1

種類

使用圧力範囲

(kPa)

センサ・モニタ構造

出力方式

配管接続方向

耐圧力

(kPa)

周囲温度

(℃)

使用湿度範囲

(%)

スイッチ出力点数

電源電圧(DC)

(V)

ランプ

圧力レンジ

最小発注数量
[金具] 取付金具
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,242円
( 3,566円 )
60日目

詳細情報

基本情報

キーボタンの操作のみで簡単に設定が出来、2msの高速応答を実現しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル表示差圧センサ MPS-4シリーズの型番MPS-ACCK1のページです。 型番MPS-ACCK1に関する仕様情報を記載しております。
デジタル表示差圧センサ MPS-4シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル表示差圧センサ MPS-4シリーズ
デジタル表示付圧力センサ MPS-23
デジタル表示ユニット MPS-71/74シリーズ オプション
2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ
2画面3色表示圧力センサ MPS-35シリーズ
タスコ デジタルミニ真空ゲージキット
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)タスコ
通常価格3,242円10,736円1,097円7,680円 -7,322円23,830円
通常出荷日60日目7日目6日目在庫品1日目7日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました