メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

RKシリーズ用 接続ケーブル

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

仕様

型番仕様長さL(m)外形リード本数AWGリード線被覆外形
CC05PK5R標準モーター用可動接続ケーブル5Φ5.8モーター用 5本 (青、赤、橙、緑、黒)221.37mm
CC10PK5R標準モーター用可動接続ケーブル10
CC20PK5R標準モーター用可動接続ケーブル20
CC05PK5標準モーター用接続ケーブル5Φ7.21.58mm
CC10PK5標準モーター用接続ケーブル10
CC20PK5標準モーター用接続ケーブル20

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

電磁ブレーキ

ケーブル種類

芯数

タイプ

適用製品

最小発注数量
10
なし
接続
5
圧着端子なし
CRK,RKシリーズ
1個
10
なし
可動接続
5
圧着端子なし
CRK,RKシリーズ
1個
20
なし
接続
5
圧着端子なし
CRK,RKシリーズ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,426円
( 9,269円 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,843円
( 15,227円 )
14日目
17,579円
( 19,337円 )
14日目

詳細情報

基本情報

モーターとドライバ間の延長用接続ケーブルです。端末処理なし、5心 (青、赤、橙、緑、黒)。

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

E-29
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RKシリーズ用 接続ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RKシリーズ用 接続ケーブル
CRKシリーズ用 接続ケーブル
回路接続ケーブル
CRKシリーズ ケーブルセット
電磁ブレーキ付用ケーブルセット
スピードコントロールモーター BXシリーズ用接続ケーブル
メーカーオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーターオリエンタルモーター
通常価格8,426円-1,737円 -3,251円 -2,607円 -6,750円 -1,477円 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目14日目9日目
接続箇所モーター-回路モーター-回路モーター回路-モーター、電源部、入力信号部モーター-回路-
よく一緒に購入される商品

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト