メカニカル部品技術窓口

確定しました

EZS/EZSⅡシリーズ 2軸取付ブラケット

通常単価(税別)
24,685
税込単価
27,154
通常出荷日:9日目

電動スライドEZSシリーズを2台組み合わせて使用するための専用取付ブラケットです。

型番:

PAB-S6S4L030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAB-S6S4L030の仕様・寸法情報

タイプ
Lタイプ
下軸
EZS6SD/EZS6D
上軸
EZS4SD/EZS4D
2軸側ストローク(mm)
300

型番リスト

表示件数
型番
PAB-S6S4L030

タイプ

下軸

上軸

2軸側ストローク

(mm)

最小発注数量
Lタイプ
EZS6SD/EZS6D
EZS4SD/EZS4D
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,685
( 27,154 )
9日目

詳細情報

基本情報

電動スライドEZSシリーズを2台組み合わせて使用するための専用取付ブラケットです。

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

346
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EZS/EZSⅡシリーズ 2軸取付ブラケットの型番PAB-S6S4L030のページです。 型番PAB-S6S4L030に関する仕様情報を記載しております。
EZS/EZSⅡシリーズ 2軸取付ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト