メカニカル部品技術窓口
鉱物性作動油を流体とする土木建設機械、工作機械及び一般油圧機械の配管用。【特長】・高圧ホースの接続位置...
詳細を確認

※許容回転数:MAX 10r.p.m(回転/分)以下 使用振動速度:60°/s以下
| 本体材質 | スチール |
|---|---|
| 表面処理 | 亜鉛メッキ・クロメート処理 |
| Oリング材質 | NBR |
| 適用温度範囲 | -30℃~+100℃ |
| サイズ | ねじ | |||
|---|---|---|---|---|
| 管用テーパねじ(R) | 管用平行ねじ(G) | |||
| 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | |
| 04 | 20.5 | 82.0 | 20.5 | 82.0 |
| 06 | 20.5 | 82.0 | 20.5 | 82.0 |
| 08 | 20.5 | 82.0 | 20.5 | 82.0 |
| 12 | 20.5 | 82.0 | 20.5 | 82.0 |
| 16 | 20.5 | 82.0 | 20.5 | 82.0 |
| 20 | 20.5 | 82.0 | 17.0 | 68.0 |
| 24 | 14.0 | 56.0 | 10.5 | 42.0 |
| 32 | 10.5 | 42.0 | 10.5 | 42.0 |
スイベルジョイント・ロータリージョイントともに同圧力値です。



※:衝撃圧力は最高使用圧力×1.33となります。
ジャッキ波形の場合、衝撃圧力=最高使用圧力となります。
注意1:オフセットさせる様な配管(取付)は避けてください。
オフセットでの取付けは、スイベルジョイントへの無理な力(偏荷重)が加わり破損の原因となります。


スイベルジョイントの取付けは、同一平面上(オフセット0mm)を基本としますが、配管上止むを得ずオフセットが発生する場合は、上記の値を限界の目安とし、これ以上の値では、配管自体の見直しを行ってください。
注意2:ホースは直線的な取付けでなく、適度なホース長さを確保してください。
ホースは加圧時に長さ変化を生ずるので、直線的な配管は加圧時スイベルジョイントへの無理な力(偏荷重)が加わります。

注意3:スイベルジョイントの取付けはシャフト側を固定し、ハウジング側を回転させるようにして下さい。

注意4:スイベルジョイントは下図(B)の如く回転に無理な力(偏荷重)がかかる配管は避けて下さい。下図(A)の如く固定側に対し直角方向線上に沿うよう配管して下さい。

注意5:スイベルジョイント同士の接続はしないで下さい。

締付トルク(下欄に記載)を順守の上、適正な締付をしてください。
締付が適正でない場合、良好なシールを困難とし、流体の漏れ、接続部の破損等の恐れがあり、危険です。
本体材質がスチール、ステンレスの場合
| ねじ呼び | サイズ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 06 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | |
| 管用テーパねじ:R、Rc※1(参考値) | 25 | 34 | 64 | 140 | 210 | 250 | 310 | 620 |
| 管用平行ねじ:G | 25 | 34 | 64 | 132 | 196 | 225 | 255 | 412 |
鉱物性作動油を流体とする土木建設機械、工作機械及び一般油圧機械の配管用。
【特長】
・高圧ホースの接続位置が任意の方向にとれるので、配管が簡単になり取付作業時間が短縮されます。
・ホースの屈曲を助け、その為ホースの長さが節約できると同時に口元からの急激な曲げを防止できます。
・スイベルジョイントのねじの種類は高圧ホース継手金具の規格に合わせて用意してあります。
・配管及び高圧ホースに流体の圧力が加わりスイベルジョイントが加圧された状態でも当ジョイントは容易に360度回転できます。
・小型に設計していますので、軽量です。
・圧力損失が小さくなる様、設計されています。
・防塵、防錆を考慮してあるので建設機械、産業車両等、巾広い用途に使用が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昭和技研工業
圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズ
5通常価格(税別):12,586円~

昭和技研工業
圧力回転継手パールロータリージョイント KCL(単式ネジ取付式)/KCLF(フランジ取付式)
5通常価格(税別):11,858円~

アイ・フィールド
スイングスイベル メネジ-オネジ
3通常価格(税別):1,782円~

ブリヂストン
スイベルジョイント JL-GCシリーズ
0通常価格(税別):6,455円~

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~