17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ストレートタイプアダプター SR-14M(ミリねじ)

通常単価(税別)
1,4562,147
税込単価
1,6022,362
通常出荷日:4日目

両端ミリねじの30°外シートで、SR04(ミリねじ)付きのホースとホースのつなぎに使用します。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ストレートタイプアダプター SR-14M(ミリねじ) 外形図

規格表

ストレートタイプアダプター SR-14M(ミリねじ) 規格表

型番リスト

表示件数

ねじT1サイズ

ねじT2サイズ

呼び径

RoHS?最小発注数量
M30°オスシート M14-P1.5
M30°オスシート M14-P1.5
14
10
1個
M30°オスシート M18-P1.5
M30°オスシート M18-P1.5
18
10
1個
M30°オスシート M22-P1.5
M30°オスシート M22-P1.5
22
10
1個
M30°オスシート M24-P1.5
M30°オスシート M24-P1.5
24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,456
( 1,602 )
4日目
1,652
( 1,817 )
4日目
1,824
( 2,006 )
4日目
2,147
( 2,362 )
4日目

詳細情報

基本情報

両端ミリねじの30°外シートで、SR04(ミリねじ)付きのホースとホースのつなぎに使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートタイプアダプター SR-14M(ミリねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートタイプアダプター SR-14M(ミリねじ)
ストレートタイプアダプター SR-14(異径)
ストレートタイプアダプター SR-13MR(ミリねじ)
ストレートタイプアダプター SR-14U(ユニファイねじ)
エルボータイプアダプター SR-33MR(ミリねじ)
エルボータイプアダプター SR-35MR(ミリねじ)
メーカー清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所清水製作所
通常価格1,456-738 -1,264 -1,072 -1,558 -1,737 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目
種類ストレートストレートストレートストレート90°エルボ45°エルボ
接続 形態おねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじ
接続 種類MxMGxGRxMUNF37°xUNF37°RxMRxM
材質SSSSSSSSSSSS
接続口金具SR-04(Mねじ)SR-04SR-04(Mねじ)SR-04(ユニファイねじ)SR-04(Mねじ)SR-04(Mねじ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング