メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

KT-1型 ストレーナ

通常単価(税別)
30,830円~195,180円
税込単価
33,913円~214,698円
通常出荷日:3日目

ストレーナの概念を一掃する、ストレートタイプのストレーナで従来のメンテナンス性、施工性、圧力損失等の問...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

KT-1型 ストレーナ 外形図

注. 呼び径により構造が多少異なります。

製品仕様

種類(カバー形状)ボルト式
型式KT-1型
製品記号KT1-GKT1-M
呼び径50~300
適用流体蒸気・気体・液体
流体温度184℃以下
適用圧力1.0MPa以下
端接続JIS 10K FFフランジ
材
質
本体・フタFCFCD
ネットSUS
塗装内面:防錆油 外面:シルバー
網目60メッシュ20、40、80、100メッシュ60メッシュ20、40、80、100メッシュ
許容差圧0.1MPa以下*
耐圧試験水圧にて1.75MPa

*差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。

規格表

KT-1型 ストレーナ 規格表

注.( )内は本体材質FCD製の場合
フランジ規格 JIS 10K FF

型番リスト

表示件数

本体材質

供給側 フランジの呼び径

最小発注数量
[鋳鉄] FC
2B(50A)
1個
[鋳鉄] FC
2 1/2B(65A)
1個
[鋳鉄] FC
3B(80A)
1個
[鋳鉄] FC
4B(100A)
1個
[鋳鉄] FC
5B(125A)
1個
[鋳鉄] FC
6B(150A)
1個
[鋳鉄] FC
8B(200A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,830円
( 33,913円 )
3日目
39,650円
( 43,615円 )
3日目
45,060円
( 49,566円 )
3日目
59,890円
( 65,879円 )
3日目
78,000円
( 85,800円 )
3日目
106,480円
( 117,128円 )
3日目
195,180円
( 214,698円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ストレーナの概念を一掃する、ストレートタイプのストレーナで従来のメンテナンス性、施工性、圧力損失等の問題点を一気に解消できます。

【特長】
・ストレーナの概念を一掃する、ストレートタイプのストレーナです。
・従来のストレーナのメンテナンス性、施工性、圧力損失等の問題点を一気に解決できます。
・KT-1A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KT-1型 ストレーナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KT-1型 ストレーナ
KU-1型 ストレーナ
KU-1CN型 ストレーナ
ストレーナ
OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
KW-1型 ストレーナ(複式・油用)
メーカーベンベンベンミスミオンダ製作所ベン
通常価格30,830円-36,582円 -80,045円 -11,140円 -4,759円 -139,604円 -
通常出荷日3日目3日目〜5日目在庫品1日目4日目5日目〜
適用流体水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 油水水 / 空気 / 油油油
形状T形U形U形Y形U形W形
供給側 端接続JIS 10K FFフランジJIS 10K RFフランジJIS 10K RFフランジRc(PT)RcJIS 10K FFフランジ
制御側 端接続JIS 10K FFフランジJIS 10K RFフランジJIS 10K RFフランジRc(PT)RcJIS 10K FFフランジ
最高適用圧力(MPa)1110.60.11
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト