メカニカル部品技術窓口
【特長】・安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁...
詳細を確認
| 種類 | はん用品(メタルシート形) | |
|---|---|---|
| ネームプレート色 | 赤 | |
| 型式 | SL-38型 | |
| 製品記号 | SL38-D□ | |
| ※□内には圧力区分の記号が入ります。 | ||
| キャップ形式 | レバー無 | |
| 呼び径 | 15~40 | |
| 適用流体 | 蒸気・気体・液体 | |
| 流体温度 | 225℃以下 | |
| 設定圧力範囲 | 0.05~1.0MPa | |
| 端接続 | JIS Rcねじ | |
| 材 質 | 本体(弁座) | SCS |
| 弁体 | SCS | |
| バネケース | CAC406 | |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて2.0MPa | |
| 取付姿勢 | 直立取付 | |
※適用液体が蒸気の場合、開放レバー付きとなり225℃まで使用できます。
| 記号 | 圧力区分 |
|---|---|
| 1 | 0.05~0.1 |
| 2 | 0.1を超え0.2 |
| 3 | 0.2を超え0.5 |
| 4 | 0.5を超え1.0 |
| 呼び径 | 弁座口の径 D | 有効面積(mm²) πDL | リフト L | 面間寸法 | 高さH (SL-38型シリーズ) | 接続 d | 質量(kg) (SL-38型シリーズ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | |||||||
| 15 | 14 | 17.5 | 0.4 | 30 | 36 | 84 | 1/2 | 0.5 |
| 20 | 19 | 29.8 | 0.5 | 35 | 40 | 89 | 3/4 | 0.6 |
| 25 | 23 | 43.3 | 0.6 | 40 | 46 | 92 | 1 | 0.8 |
| 32 | 32 | 80.3 | 0.8 | 50 | 54 | 114 | 1-1/4 | 1.4 |
| 40 | 40 | 125.6 | 1 | 55 | 60 | 114 | 1-1/2 | 1.9 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,350円 ( 13,585円 ) | 3日目 |
13,760円 ( 15,136円 ) | 3日目 |
17,890円 ( 19,679円 ) | 3日目 |
12,360円 ( 13,596円 ) | 3日目 |
13,760円 ( 15,136円 ) | 3日目 |
18,000円 ( 19,800円 ) | 3日目 |
23,000円 ( 25,300円 ) | 3日目 |
30,480円 ( 33,528円 ) | 3日目 |
14,717円 ( 16,189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,000円 ( 19,800円 ) | 3日目 |
22,460円 ( 24,706円 ) | 3日目 |
28,330円 ( 31,163円 ) | 3日目 |
11,960円 ( 13,156円 ) | 3日目 |
13,760円 ( 15,136円 ) | 3日目 |
18,000円 ( 19,800円 ) | 3日目 |
13,760円 ( 15,136円 ) | 3日目 |
14,740円 ( 16,214円 ) | 3日目 |
18,000円 ( 19,800円 ) | 3日目 |
22,460円 ( 24,706円 ) | 3日目 |
28,000円 ( 30,800円 ) | 3日目 |
12,300円 ( 13,530円 ) | 3日目 |
13,440円 ( 14,784円 ) | 3日目 |
20,280円 ( 22,308円 ) | 3日目 |
30,480円 ( 33,528円 ) | 3日目 |
12,620円 ( 13,882円 ) | 3日目 |
13,760円 ( 15,136円 ) | 3日目 |
18,000円 ( 19,800円 ) | 3日目 |
12,350円 ( 13,585円 ) | 3日目 |
13,760円 ( 15,136円 ) | 3日目 |
18,440円 ( 20,284円 ) | 3日目 |
12,620円 ( 13,882円 ) | 3日目 |
13,870円 ( 15,257円 ) | 3日目 |
18,440円 ( 20,284円 ) | 3日目 |
12,620円 ( 13,882円 ) | 3日目 |
13,760円 ( 15,136円 ) | 3日目 |
【特長】
・安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます
・青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です
・蒸気・気体・液体の3流体に共用できます
【用途】
・シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベン
SL-38型 安全逃し弁 ふく太郎
0通常価格(税別):11,960円~

ヨシタケ
安全リリーフ弁 AL-150シリーズ
3通常価格(税別):14,210円~

ヨシタケ
減圧弁(冷温水用) GD-24GS/GD-24GS-Nシリーズ
0通常価格(税別):45,832円~

ヨシタケ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
0通常価格(税別):5,757円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,570円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,940円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,420円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,220円~

ミスミ
小型ニードルバルブ ステンレス 両めねじタイプ
5通常価格(税別):6,500円~