メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 二次側調整圧力範囲(MPa)

  • 二次側設定圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD-46N型 戸建住宅用減圧弁〈埋設配管用〉(水・温水用) 弁慶

通常単価(税別)
19,630円
税込単価
21,593円
通常出荷日:3日目

【特長】・RD-46N型は、戸建住宅などの埋設配管に使用する給水・給湯用減圧弁です。・減圧弁としての性...

詳細を確認

型番:

RD46N-FHP3-20A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RD46N-FHP3-20Aの仕様・寸法情報

調整弁/安全弁種類
減圧弁
適用流体
水
減圧弁形式
直動式ダイヤフラム
最高適用圧力区分(MPa)
0.11~1
流体温度(℃)
5~90
本体材質
[青銅] CAC406
接続種類
同径接続
端接続 入口ねじ接続種類
JIS Rねじ
端接続 入口配管ねじの呼び径
3/4B(20A)
端接続 出口ねじ接続種類
JIS Rねじ
端接続 出口配管ねじの呼び径
3/4B(20A)
一次側適用圧力(MPa)
1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.20~0.30
接続形式(入口側X出口側)
Rねじ(オスユニオン継手)
二次側設定圧力(MPa)
0.25
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RD46N-FHP3-20A

二次側調整圧力範囲

(MPa)

二次側設定圧力

(MPa)

最小発注数量
0.20~0.30
0.25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,630円
( 21,593円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RD-46N型は、戸建住宅などの埋設配管に使用する給水・給湯用減圧弁です。
・減圧弁としての性能は、RD-44N,45SN型と同等です。
・塩素水耐性EPDMを採用しました。
・低騒音形です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD-46N型 戸建住宅用減圧弁〈埋設配管用〉(水・温水用) 弁慶の型番RD46N-FHP3-20Aのページです。 型番RD46N-FHP3-20Aに関する仕様情報を記載しております。
RD-46N型 戸建住宅用減圧弁〈埋設配管用〉(水・温水用) 弁慶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD-46N型 戸建住宅用減圧弁〈埋設配管用〉(水・温水用) 弁慶
RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
RD-44N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
RD-47N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
RD-45SN型 戸別給水用減圧弁〈止水栓付〉(水・温水用) 弁慶
RC-44N型 戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) 弁慶
メーカーベンベンベンベンベンベン
通常価格19,630円10,511円 -14,410円 -32,830円 -16,700円 -13,110円 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜2日目〜3日目〜3日目3日目
調整弁/安全弁種類減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁
適用流体水水水水水水
減圧弁形式直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム
最高適用圧力区分(MPa)0.11~10.11~10.11~10.11~10.11~10.11~1
流体温度(℃)5~905~905~905~905~905~90
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました