メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

RD-45SN型 戸別給水用減圧弁〈止水栓付〉(水・温水用) 弁慶

通常単価(税別)
16,700円~17,130円
税込単価
18,370円~18,843円
通常出荷日:3日目

減圧弁+止水栓。【特長】・RD-45SN型シリーズは、減圧弁の入口側にボール式の止水栓を内蔵させたこと...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

RD-45SN型 戸別給水用減圧弁〈止水栓付〉(水・温水用) 弁慶 外形図

止水栓開閉状態

RD-45SN型 戸別給水用減圧弁〈止水栓付〉(水・温水用) 弁慶 止水栓開閉状態図

圧力計取付寸法

RD-45SN型 戸別給水用減圧弁〈止水栓付〉(水・温水用) 弁慶 圧力計取付寸法図

製品仕様

型番RD-45SN型L/M/H
呼び径20
適用流体水道水・温水
流体温度5~90℃(管端コア使用の場合5~40℃)
一次側適用圧力1.0MPa以下
二次側調整圧力範囲L:0.05~0.12MPa、M:0.11~0.23MPa、H:0.20~0.30MPa
二次側設定圧力L:0.08MPa、M:0.20MPa、H:0.20,0.25MPa
ネームプレート色緑
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧0.02MPa
定格流量50L/min(差圧0.1MPa以上)
端接続入口・出口:JIS Rc3/4ねじ
(P・V兼用)
材質本体(CAC406)、ダイヤフラム・ディスク(塩素水耐性EPDM)
本体耐圧試験水圧にて1.75MPa注1.
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注2.
RD-45SUN型Pの場合はさらにユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)付属
ストレーナ60メッシュ

注1.テストガグでの水圧試験は、1.75MPa以下で行ってください。
注2.圧力計用継手は、反対側プラグと組み替えて使用することができます。
注3.圧力計はオプション品で、A型又はD型を選択することができます。(圧力計の最大目盛は0.5MPaです。)

型番リスト

表示件数

二次側調整圧力範囲

(MPa)

二次側設定圧力

(MPa)

最小発注数量
0.20~0.30
0.25
1個
0.05~0.12
0.08
1個
0.11~0.23
0.20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,700円
( 18,370円 )
3日目
17,130円
( 18,843円 )
3日目
17,130円
( 18,843円 )
3日目

詳細情報

基本情報

減圧弁+止水栓。
【特長】
・RD-45SN型シリーズは、減圧弁の入口側にボール式の止水栓を内蔵させたことで従来の止弁(仕切弁)が不要※となり、更なる省スペース、施工効率のアップ、コスト削減を実現しました。
・ボール式止水栓は弁の開閉がスムーズで、操作性はもちろん減圧弁や給水器具のメンテナンス性も向上します。
・※水道事業体によっては指導がある場合がありますのでご確認ください。
・塩素水耐性EPDMを採用。
・衛生的な液溜り無し構造。
・低差圧から高差圧まで確実な作動。
・減圧弁を分解しませんから安心確実な施工が可能。
・施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。
・簡単、シンプル新テストガグ方式採用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD-45SN型 戸別給水用減圧弁〈止水栓付〉(水・温水用) 弁慶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD-45SN型 戸別給水用減圧弁〈止水栓付〉(水・温水用) 弁慶
RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
RD-44N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
RD-47N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
RC-44N型 戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) 弁慶
RD-25SN,50SN型シリーズ 水道用減圧弁
メーカーベンベンベンベンベンベン
通常価格16,700円-10,511円 -14,410円 -32,830円 -13,110円 -9,694円 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜2日目〜3日目〜3日目2日目〜
調整弁/安全弁種類減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁
適用流体水水水水水水
減圧弁形式直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム
最高適用圧力区分(MPa)0.11~10.11~10.11~10.11~10.11~10.11~1
流体温度(℃)5~905~905~905~905~905~55
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト