メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

RC-44N型 戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) 弁慶

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

端接続 入口ねじ接続種類

端接続 入口配管ねじの呼び径

端接続 出口ねじ接続種類

端接続 出口配管ねじの呼び径

二次側調整圧力範囲

(MPa)

接続形式(入口側X出口側)

二次側設定圧力

(MPa)

最小発注数量
[G(ユニオン)] G1ねじ
1B(25A)
[G(ユニオン)] G1ねじ
1B(25A)
0.11~0.23
G1ねじ(ユニオン継手無)
0.20
1個
JIS Rねじ
3/4B(20A)
JIS Rねじ
3/4B(20A)
0.11~0.23
Rねじ(オスユニオン継手)
0.20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,110円
( 14,421円 )
3日目
17,350円
( 19,085円 )
3日目

詳細情報

基本情報

減圧弁+逆止弁。
【特長】
・RC-44N型は、逆止弁内蔵の減圧弁で、減圧機能の他、逆流を防止し、安全な給水が可能になります。
・塩素水耐性EPDMを採用。
・衛生的な液溜り無し構造。
・低差圧から高差圧まで確実な作動。
・減圧弁を分解しませんから安心確実な施工が可能。
・施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。
・簡単、シンプル新テストガグ方式採用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RC-44N型 戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) 弁慶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RC-44N型 戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) 弁慶
RD-44N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
RD-47N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
RD-44SN型 戸別給水用減圧弁<止水栓分離式>(水・温水用)
RD-45SN型 戸別給水用減圧弁〈止水栓付〉(水・温水用) 弁慶
メーカーベンベンベンベンベンベン
通常価格13,110円-14,410円 -10,511円 -32,830円 -18,440円16,700円 -
通常出荷日3日目2日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目3日目
調整弁/安全弁種類減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁
適用流体水水水水水水
減圧弁形式直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム
最高適用圧力区分(MPa)0.11~10.11~10.11~10.11~10.11~10.11~1
流体温度(℃)5~905~905~905~905~905~90
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト