17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ

通常単価(税別)
367879
税込単価
404967
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・チューブはプッシュワン接続です・チューブの接続には、冶具・工具は不要です・無電解ニッケルめっ...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プッシュワンEシリーズ コネクタ プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ 外形図

製品仕様

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気-20℃~+80℃
0℃~+40℃ 

規格表

ミリサイズ

プッシュワンEシリーズ コネクタ プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ 寸法表

インチサイズ

プッシュワンEシリーズ コネクタ プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ 寸法表

インチサイズにはめっき処理をしていません。

選定サポート情報

プッシュワンEシリーズ コネクタ 品番表示例

性能・試験情報

圧力条件

最高使用圧力:1.0MPa
負圧性能:-99.975kPa

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管をしてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

型番リスト

表示件数

継手種類

ユニオン 同径

ユニオン 違径

適用チューブ外径 d1

(mm)

適用チューブ外径 d2

(mm)

適用チューブ外径 d1

(inch)

適用チューブ外径 d2

(inch)

めっき処理

最小発注数量
ユニオン 同径
ユニオンコネクタ
-
-
-
1/2
1/2
なし
1個
ユニオン 同径
ユニオンコネクタ
-
-
-
1/4
1/4
なし
1個
ユニオン 同径
ユニオンコネクタ
-
-
-
3/8
3/8
なし
1個
ユニオン 同径
ユニオンコネクタ
-
4
4
-
-
無電解ニッケルめっき
1個
ユニオン 違径
-
[違径ユニオンストレート] ユニオンコネクタ
4
6
-
-
無電解ニッケルめっき
1個
ユニオン 同径
ユニオンコネクタ
-
6
6
-
-
無電解ニッケルめっき
1個
ユニオン 違径
-
[違径ユニオンストレート] ユニオンコネクタ
6
8
-
-
無電解ニッケルめっき
1個
ユニオン 同径
ユニオンコネクタ
-
8
8
-
-
無電解ニッケルめっき
1個
ユニオン 違径
-
[違径ユニオンストレート] ユニオンコネクタ
8
10
-
-
無電解ニッケルめっき
1個
ユニオン 同径
ユニオンコネクタ
-
10
10
-
-
無電解ニッケルめっき
1個
ユニオン 違径
-
[違径ユニオンストレート] ユニオンコネクタ
10
12
-
-
無電解ニッケルめっき
1個
ユニオン 同径
ユニオンコネクタ
-
12
12
-
-
無電解ニッケルめっき
1個
ユニオン 同径
ユニオンコネクタ
-
16
16
-
-
無電解ニッケルめっき
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525
( 578 )
在庫品1日目当日出荷可能
367
( 404 )
在庫品1日目当日出荷可能
483
( 531 )
3日目
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
512
( 563 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
526
( 579 )
在庫品1日目当日出荷可能
492
( 541 )
在庫品1日目当日出荷可能
599
( 659 )
在庫品1日目当日出荷可能
638
( 702 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
652
( 717 )
在庫品1日目当日出荷可能
879
( 967 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブはプッシュワン接続です
・チューブの接続には、冶具・工具は不要です
・無電解ニッケルめっき処理を施しています
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します
・難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています
・UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています
・スパッタが飛散する環境下で使用できます
・Rねじ部にシール加工
・シールテープを巻く必要がありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
生産設備付帯部品として
5
満足度:5.0
生産ライン仕上げ工程にて製品の除塵、切粉の除去に使用するエアーコンプレッサーに付帯の配管継手としてレイアウトや接続形態に...もっと読む
0人が参考にしています。
エアー配管用に使用
5
満足度:5.0
エアーホースの中継用に使用しており、ワンタッチ式なので工具不要で簡単に交換できます。
0人が参考にしています。
放電加工機の修理
5
満足度:5.0
いつも短納期で納めていただき感謝してます。 今回は放電加工機の油配管の修理に購入しましたが、問題なく使用しております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ
プッシュワンAシリーズ ユニオンコネクタ
プッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプ ユニオンコネクタ
プッシュワンEシリーズ ティー
プッシュワンEシリーズ ユニオンティー
プッシュワンEシリーズ レデューサ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格367-371 -634482 -501 -243 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目
本体材質難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂黄銅難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂難燃性PBT樹脂
ねじ部材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅ねじ部なし
シール材材質特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR特殊NBR
使用流体水 / 空気水 / 空気空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
種類プッシュワン継手プッシュワン継手プッシュワン継手プッシュワン継手プッシュワン継手プッシュワン継手
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング