メカニカル部品技術窓口
【特長】・チューブはプッシュワン(R)接続です。・チューブの接続には、治具・工具は不要です。・無電解ニ...
詳細を確認

| 使用流体 | 使用温度範囲 |
|---|---|
| 空気 | -20℃~+80℃ |
| 水 | 0℃~+40℃ |
単位:mm
| 型番 | 適用 チューブ 外径 (mm) | T ねじ サイズ (M・R) | L1 | L2 | L3 | L4 | A | F チューブ 挿入長さ | H×φ 二面幅 | h | D | d1 | 最小内径 | 有効 断面積 (mm2) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALB4-M5 | 4 | M5×0.8 | 20.4 | 11.5 | 25.3 | 21.0 | 4.0 | 13 | 8.0×9.0 | 3.0 | 9.8 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 |
| ALB4-R1/8 | 4 | R1/8 | 23.4 | 17.5 | 30.4 | 30.0 | 9.5 | 13 | 13.0×14.0 | 5.0 | 9.8 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 |
| ALB6-M5 | 6 | M5×0.8 | 20.8 | 11.5 | 25.6 | 21.0 | 4.0 | 15 | 8.0×9.0 | 3.0 | 12.6 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 10.0 |
| ALB6-R1/8 | 6 | R1/8 | 22.8 | 17.5 | 29.8 | 30.0 | 9.5 | 15 | 13.0×14.0 | 5.0 | 12.6 | 5.0 | 3.2 | 8.0 | 21.0 |
| ALB6-R1/4 | 6 | R1/4 | 24.8 | 22.9 | 34.5 | 37.5 | 13.4 | 15 | 17.0×18.3 | 6.0 | 12.6 | 7.0 | 4.2 | 9.0 | 43.0 |
| ALB8-R1/8 | 8 | R1/8 | 24.4 | 17.5 | 31.4 | 30.0 | 9.5 | 16 | 13.0×14.0 | 5.0 | 14.6 | 5.0 | 3.2 | 9.0 | 41.0 |
| ALB8-R1/4 | 8 | R1/4 | 26.4 | 22.9 | 36.1 | 37.5 | 13.4 | 16 | 17.0×18.3 | 6.0 | 14.6 | 7.0 | 4.2 | 14.5 | 44.0 |
| ALB8-R3/8 | 8 | R3/8 | 28.4 | 24.4 | 40.4 | 40.5 | 13.9 | 16 | 21.0×22.6 | 8.0 | 14.6 | 9.0 | 6.0 | 19.0 | 69.0 |
| ALB10-R1/4 | 10 | R1/4 | 29.4 | 22.9 | 39.1 | 37.5 | 13.4 | 19 | 17.0×18.3 | 6.0 | 17.5 | 7.0 | 4.2 | 15.5 | 74.0 |
| ALB10-R3/8 | 10 | R3/8 | 31.4 | 24.4 | 43.4 | 40.5 | 13.9 | 19 | 21.0×22.6 | 8.0 | 17.5 | 9.0 | 6.0 | 23.0 | 74.0 |
| ALB12-R3/8 | 12 | R3/8 | 34.3 | 24.3 | 48.3 | 40.5 | 13.8 | 20 | 24.0×26.0 | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 8.0 | 25.5 | 92.0 |
| ALB12-R1/2 | 12 | R1/2 | 34.3 | 27.3 | 48.3 | 43.5 | 16.8 | 20 | 24.0×26.0 | 8.0 | 20.0 | 12.0 | 8.0 | 25.5 | 100.0 |

(※1)UEチューブとの組合せで使用の場合、チューブとの導電確保のため、コネクタ、メスコネクタなどの金属ボディ品をご使用ください。
(※2)PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
【特長】
・チューブはプッシュワン(R)接続です。
・チューブの接続には、治具・工具は不要です。
・無電解ニッケルめっき処理を施しています。
・表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
・ホワイトボディが作業環境を明るくします。
・材料に難燃性PBT樹脂採用しています。UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。スパックが飛散する環境下で使用できます。
・Rねじ部にシール加工。
・シールテープを巻く必要がありません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~