メカニカル部品技術窓口
マルチスプレーユニットMSU-200B専用のノズルチップです。
| 型番 | 塗料噴出量 | パタン幅 | |
|---|---|---|---|
| ml/sec | L/min | ||
| NT-1502CMU | 3.0 | 0.18 | 13~18cm |
| NT-1503CMU | 4.5 | 0.27 | |
| NT-2002CMU | 4.0 | 0.24 | 18~23cm |
| NT-2003CMU | 6.0 | 0.36 | |
| NT-2004CMU | 8.0 | 0.48 | |
| NT-2005CMU | 10.0 | 0.60 | |
| NT-2503CMU | 7.5 | 0.45 | 23~28cm |
| NT-2504CMU | 10.0 | 0.60 | |
| NT-2505CMU | 12.5 | 0.75 | |
| NT-3003CMU | 9.0 | 0.54 | 28~33cm |
| NT-3004CMU | 12.0 | 0.72 | |
| NT-3005CMU | 15.0 | 0.90 | |
| NT-3006CMU | 18.0 | 1.08 | |
| NT-3503CMU | 10.5 | 0.63 | 33~38cm |
| NT-3504CMU | 14.0 | 0.84 | |
| NT-3505CMU | 17.5 | 1.05 | |
| NT-3506CMU | 21.0 | 1.26 | |
※塗料噴出量およびパタン幅は、使用塗料:メラミン塗料 20秒NK-2、塗料圧力:4.9MPa、吹付距離:200mm平吹時
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,323円 ( 23,455円 ) | 4日目 |
23,692円 ( 26,061円 ) | 4日目 |
23,692円 ( 26,061円 ) | 4日目 |
23,692円 ( 26,061円 ) | 4日目 |
23,692円 ( 26,061円 ) | 4日目 |
21,323円 ( 23,455円 ) | 4日目 |
23,692円 ( 26,061円 ) | 4日目 |
23,692円 ( 26,061円 ) | 4日目 |
23,692円 ( 26,061円 ) | 4日目 |
22,253円 ( 24,478円 ) | 3日目 |
23,692円 ( 26,061円 ) | 4日目 |
23,692円 ( 26,061円 ) | 4日目 |
20,564円 ( 22,620円 ) | 4日目 |
23,692円 ( 26,061円 ) | 18日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アネスト岩田
加圧式コンテナ
5通常価格(税別):13,062円~

アネスト岩田
離型剤塗布用小形スプレーガン TOF-50
0通常価格(税別):38,525円~

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
アジャストホース
4.3
ミスミ
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
4.7通常価格(税別):1,500円

ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
アジャストホース コネクタ単体
3.9通常価格(税別):530円~

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,580円