メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マルチスプレーガン 自動ガン MSA

型番:

MSA-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MSA-200の仕様・寸法情報

最高使用塗料圧力(MPa)
9.8
常用塗料圧力(MPa)
4.9
常用吹付空気圧力(MPa)
0.15
トラスココード
514-7166

商品情報

外形図

マルチスプレーガン 自動ガン MSA 外形図

A:ピストン作動空気入口 B:吹付空気入口 C:塗料入口

製品仕様

タイプ自動ガン
型番MSA-200
最高使用塗料圧力9.8MPa
常用塗料圧力4.9MPa
常用吹付空気圧力0.15MPa
塗料ホース接続G1/4B
エアホース接続G1/4B
ガンフィルター(内蔵)200メッシュ
ノズルチップ(付属品)NT-2004CMU
質量710g

※使用塗料粘度範囲10~50秒/NK-2

型番リスト

表示件数
型番
MSA-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
199,913円
( 219,904円 )
3日目

詳細情報

基本情報

マルチスプレーユニット専用にお使い頂ける自動スプレーガンです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチスプレーガン 自動ガン MSAの型番MSA-200のページです。 型番MSA-200に関する仕様情報を記載しております。
マルチスプレーガン 自動ガン MSAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチスプレーガン 自動ガン MSA
大形自動スプレーガン WIDER2Aシリーズ
小形自動スプレーガン WIDER1Aシリーズ
自動スプレーガン 小形自動ガン
自動スプレーガン 半自動SA110-P
長柄自動スプレーガン 空気弁内蔵 長柄自動スプレーガンFA110-PX
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田明治機械製作所明治機械製作所
通常価格199,913円82,113円69,492円51,639円 -18,161円78,869円
通常出荷日3日目2日目5日目1日目6日目16日目
最高使用塗料圧力(MPa)9.8-----
常用塗料圧力(MPa)4.9-----
常用吹付空気圧力(MPa)0.15-----
トラスココード514-7166682-9893682-9894---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動ガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました