メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クロスフック(C-55・アルミニウム製)

通常単価(税別)
1,519
税込単価
1,671
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・取付けねじが見えません。・防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)。【用途】・鉄道車両...

詳細を確認

型番:

C-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-55の仕様・寸法情報

種類
シングルフック
フック部材質
[アルミ] アルミニウム合金
固定方法
ねじ固定タイプ
表面仕上
梨地サチライトクロムめっき
全長(mm)
50
幅(mm)
40
厚み(mm)
6.5
アーム高さ(mm)
43
取付方法
2-M5ねじ止め
商品コード
21567

商品情報

外形図

クロスフック(C-55・アルミニウム製) 外形図

製品仕様

製品質量材質表面仕上付属品
199gアルミニウム合金(ADC)梨地サチライトクロムめっき(MACr)M5皿小ねじ

使用例

クロスフック(C-55・アルミニウム製) 使用例

型番リスト

表示件数
型番
C-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519
( 1,671 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付けねじが見えません。
・防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)。
【用途】
・鉄道車両の洋服掛けとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスフック(C-55・アルミニウム製)の型番C-55のページです。 型番C-55に関する仕様情報を記載しております。
クロスフック(C-55・アルミニウム製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスフック(C-55・アルミニウム製)
EVケーブルフック C-1449
マグネットハンガー(C-50・プラスチック製)
LAMP ステンレス鋼製フック JF2B-55M
LAMP アルミニウム合金製ジャンボフック HK-AJ100型
フック
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業ミスミ
通常価格1,5191,6864801,7173,253946
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目
種類シングルフック可動式フックシングルフック複数フックシングルフックシングルフック
フック部材質アルミニウム合金ステンレス鋼(SUS304)ABS樹脂ステンレス鋼(SUS304)アルミニウム合金ステンレス鋼(SUS304)
固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプマグネットタイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
表面仕上梨地サチライトクロムめっきバレル研磨----
全長(mm)509945---

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング