17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

マグネットハンガー(C-50・プラスチック製)

通常単価(税別)
480
税込単価
528
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・鉄板に簡単に取付けできます。・ずれ落ち防止のラバー付。【用途】・スチールロッカー・配分電盤の...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マグネットハンガー(C-50・プラスチック製) 外形図

製品仕様

型番製品質量材質標準色吊下げ荷重RoHS10指令対応品
マグネットケース
C-50-IVORY45gフェライト(異方性)ABS樹脂アイボリー49N
C-50-REDレッド-

型番リスト

表示件数

カラー

商品コード

RoHS?最小発注数量
アイボリー
20281
10
1個
レッド
20282
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄板に簡単に取付けできます。
・ずれ落ち防止のラバー付。
【用途】
・スチールロッカー・配分電盤の図面かけ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットハンガー(C-50・プラスチック製)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
制御盤内での鍵の保管
3
満足度:3.0
マグネット式のフックが見つからなかったので本品を買いました。 品物は価格相応にしっかりしていますが、タキゲンの連絡先が主...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットハンガー(C-50・プラスチック製)
ステンレス鋼製ハンガーフック CK型
ハンガーユニットD型(ステンレス製)
マグネットフック MJ-45
マグネットフック MJ-30
プラスチックフック ダブル WB-6210059
メーカータキゲン製造スガツネ工業トラスコ中山スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格480817 -717 -636 -2,097991
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
種類シングルフックシングルフック可動式フックシングルフックシングルフック複数フック
フック部材質ABS樹脂ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ABS樹脂アルミ合金/ABS樹脂ポリプロピレン
固定方法マグネットタイプねじ固定タイプねじ固定タイプマグネットタイプマグネットタイプねじ固定タイプ
許容荷重(N)4914.710019.69.898
全長(mm)45-----
よく一緒に購入される商品

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング