メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ノズル口径【区分】(mm)

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • パターン幅【区分】(mm)

    ※~50は25超、50以下を表します

    ~mm
  • 液体噴出量【区分】(mℓ/min)

    ※~100は50超、100以下を表します

    ~mm
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min)

    ※~50は10超、50以下を表します

    ~mm
  • 空気キャップ形式

    ~mm
  • ノズル口径詳細(mm)

    ~mm
  • パターン幅詳細(mm)

    ~mm
  • 液体噴出量詳細(mℓ/min)

    ~mm
  • 空気使用量詳細(ℓ/min)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-ST

型番:

F210-S15T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

F210-S15Tの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン本体
供給方式
吸上式
ノズル口径【区分】(mm)
~2
パターン幅【区分】(mm)
~300
液体噴出量【区分】(mℓ/min)
~300
吹付空気圧力【区分】(MPa)
~0.3
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~300
空気入口径
G1/4
塗料入口径
G3/8
空気キャップ形式
15T
パターン形状
チューリップ
ノズル口径詳細(mm)
1.5
パターン幅詳細(mm)
300
液体噴出量詳細(mℓ/min)
220
吹付空気圧力詳細(MPa)
0.25
空気使用量詳細(ℓ/min)
250

型番リスト

表示件数
型番
F210-S15T

ノズル口径【区分】

(mm)

パターン幅【区分】

(mm)

液体噴出量【区分】

(mℓ/min)

空気使用量【区分】

(ℓ/min)

空気キャップ形式

ノズル口径詳細

(mm)

パターン幅詳細

(mm)

液体噴出量詳細

(mℓ/min)

空気使用量詳細

(ℓ/min)

最小発注数量
~2
~300
~300
~300
15T
1.5
300
220
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,155円
( 17,771円 )
6日目

詳細情報

基本情報

納期短縮ご相談ください!
新霧化方式による低圧化で塗着効率が向上し、塗料の使用量低減が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-STの型番F210-S15Tのページです。 型番F210-S15Tに関する仕様情報を記載しております。
ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-STのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-ST
ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S
ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-P
スプレーガン SUPER NOVAシリーズ WS-400
スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50
自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-SPOT
メーカー明治機械製作所明治機械製作所明治機械製作所アネスト岩田アネスト岩田明治機械製作所
通常価格16,155円20,210円 -22,298円 -90,610円 -22,137円16,130円 -
通常出荷日6日目6日目〜6日目1日目〜9日目8日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体カップ付きセット品スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式吸上式吸上式圧送式重力重力重力式
吹付空気圧力【区分】(MPa)~0.3~0.3~0.3~0.2~0.2~0.2
空気入口径G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
塗料入口径G3/8G3/8G3/8G1/4G1/4G1/4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました