メカニカル部品技術窓口

確定しました

ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズ

通常単価(税別)
12,5646,910
税込単価
13,8207,601
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

Φ38インクリメンタル形。【特長】・外径Φ38mm/奥行き30mmの薄型設計・小径ながら2,500P/...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

TRD-S1000B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRD-S1000Bの仕様・寸法情報

種類
インクリメンタル形
分解能
1000
商品タイプ
シャフト形
寸法(径×奥行)(mm)
φ38x30
シャフト径(φ)
6
許容最高回転数(rpm)
6000
出力信号形式
二相出力+原点
電源電圧
DC10.8~26.4V
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
保護構造
IP40
接続方式
ケーブル横出形
ケーブル長(m)
1

商品情報

外形図

ロータリーエンコーダ TRD-S/SHシリーズ 外形図

TRD-S□A/TRD-S□B/TRD-S□V

製品仕様

製品仕様

型番TRD-S□ATRD-S□BTRD-S□V
電源電源電圧DC4.5~13.2VDC10.8~26.4VDC4.75~5.25V
許容リップル3%rms以下-
消費電流(無負荷時)50mA以下
出カ
波形
信号波形二相出力+原点
最高応答周波数200kHz
デューティ比50±25%
位相差幅25±12.5%
原点信号幅100±50%
出力立上がり/立下り時間1μs以下(ケーブル1m以下、最大負荷時)
出力形態NPNオープンコレクタ出力ラインドライバ出力
出力部論理負論理(アクティブロー)正論理(アクティブハイ)
出力電圧"H"-2.5V以上
"L"0.4V以下0.5V以下
出力電流最大30mA(シンク電流)最大20mA
負荷電源電圧DC30V以下-

※26C31相当品、レシーバは26C32相当品

製品仕様

起動トルク0.001N・m以下(+20℃)
軸慣性モーメント0.3×10-6kg・m2
軸許容荷重ラジアル:20N
スラスト:10N
許容最高回転数(注1)6,000min-1
ケーブル外径φ5mm  標準1m
5芯シールド耐油塩ビケーブル
芯線公称断面積0.14mm2(ラインドライバ出力は8芯0.14mm2
質量約100g(ケーブル1m付)

注1:機械的に耐える最高回転数

環境条件

使用周囲温度-10~+70℃
保存周囲温度-25~+85℃
使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
耐電圧コンデンサアースのため、除外
60パルス以下:AC500V(50Hz/60Hz)1分間
絶緑抵抗50MΩ以上
耐振動(耐久)変位片振幅0.75mm  10~55Hz  3軸方向各1h
耐衝撃(耐久)490m/s2  11ms  3軸方向各3回
保護構造簡易防塵形:IP40

※電源、信号線とケース間シールドは除く

型番リスト

表示件数
型番
TRD-S1000B

種類

分解能

電源電圧

出力形式

最小発注数量
インクリメンタル形
1000
DC10.8~26.4V
NPNオープンコレクタ出力
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,5646,910
( 7,601 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Φ38インクリメンタル形。
【特長】
・外径Φ38mm/奥行き30mmの薄型設計
・小径ながら2,500P/Rまでラインアップ
・保護構造IP40

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズの型番TRD-S1000Bのページです。 型番TRD-S1000Bに関する仕様情報を記載しております。
ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品に使用しています
4
満足度:4.0
大型引き戸装置に取付けて使っています。装置は、電動モーターで引き戸をくどえぅしますが、モーターの回転をとり、引き戸の開き...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズ
ロータリーエンコーダ
ロータリエンコーダ E50Sシリーズ
ロータリエンコーダ E30Sシリーズ
ロータリエンコーダ E68Sシリーズ
ロータリーエンコーダ REシリーズ 中空軸HJタイプ
メーカージェイテクトエレクトロニクスライン精機AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)オリエンタルモーター
通常価格12,56422,781 -10,628 -7,000 -23,11413,527 -
通常出荷日在庫品1日目10日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目8日目
商品タイプシャフト形-----
寸法(径×奥行)(mm)φ38x30-----
シャフト径(φ)6-----
許容最高回転数(rpm)6000-----
出力信号形式二相出力+原点-----
よく一緒に購入される商品

ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト