メカニカル部品技術窓口

確定しました

ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

通常単価(税別)
107,953
税込単価
118,748
通常出荷日:15日目

【特長】・Φ78インクリメンタル形・強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト5...

詳細を確認

型番:

TRD-GK1000-RZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRD-GK1000-RZの仕様・寸法情報

種類
インクリメンタル形
分解能
1000
商品タイプ
耐塵・防噴流形ケーブル後出形
寸法(径×奥行)(mm)
φ78x60
シャフト径(φ)
10
許容最高回転数(rpm)
5000
出力信号形式
二相原点付出力形(原点正動作)
電源電圧
DC10~30V
出力形式
トーテムポール出力
保護構造
IP65
接続方式
ケーブル後出形
ケーブル長(m)
2

商品情報

外形図

ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ 外形図

ケーブル後出形

ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ 外形図

コネクタ形(C2タイプ)

製品仕様

製品仕様

型番TRD-GK□-RZ□
電源電源電圧DC10~30V
許容リップル3%rms以下
消費電流(無負荷時)DC16V未満:50mA以下/DC16V以上:70mA以下
出力
波形
信号形式RZ:二相出力+原点
デューティ比50±25%
原点信号幅400P/R以下:25~150% / 500P/R以上:1°±30'
(ただし1,800、3,600、5,000P/R:50~150%)
出力立上がり/立下り時間3μs以下(ケーブル2m以下、最大負荷時)
出力形態トーテムポール出力
出力電流ソース"H"最大30mA
シンク"L"最大30mA
出力電圧"H"[(電源電圧)-4V]以上
"L"2V以下
負荷電源電圧DC35V以下

製品仕様

起動トルク0.1N・m以下(+20℃)
軸慣性モーメント1×10-5kg・m2
軸許容荷重ラジアル:100N
スラスト:50N
最高許容回転数(注1)5,000min-1
軸受寿命1.2×1010回転(最大荷重時での計算値)
ケーブル外径φ6mm
5芯シールド耐油塩ビケーブル
芯線公称断面積0.3mm2
質量ケーブル後出形:約600g以下(ケーブル2m付き)
コネクタ形:約500g

注1:機械的に耐える最高回転数

環境条件

使用周囲温度-10~+70℃
保存周囲温度-25~+85℃
使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
耐電圧AC500V 1分間
絶緑抵抗50MΩ以上
耐振動(耐久)変位片振幅500P以下:0.75mm
600P/R以上:0.35mm
⇒10~55Hz  3軸方向各1h
耐衝撃(耐久)500P/R以下:980m/s2  11ms
600P/R以上:294m/s2  11ms
⇒3軸方向各3回
保護構造IP65(耐塵・防噴流形)

※電源、信号線とケース間シールドは除く

型番リスト

表示件数
型番
TRD-GK1000-RZ

分解能

商品タイプ

接続方式

ケーブル長

(m)

最小発注数量
1000
耐塵・防噴流形ケーブル後出形
ケーブル後出形
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,953
( 118,748 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ78インクリメンタル形
・強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10の10乗回転)を実現
・防塵・防噴流形
・ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力
・原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズの型番TRD-GK1000-RZのページです。 型番TRD-GK1000-RZに関する仕様情報を記載しております。
ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ
ロータリーエンコーダ TRD-Sシリーズ
ロータリーエンコーダ
ロータリーエンコーダ REシリーズ 中空軸HJタイプ
ロータリーエンコーダ REシリーズ 丸シャフトAJタイプ
ロータリエンコーダ ENCシリーズ
メーカージェイテクトエレクトロニクスジェイテクトエレクトロニクスライン精機オリエンタルモーターオリエンタルモーターAUTONICS(オートニクス)
通常価格107,95312,56422,781 -13,527 -11,756 -12,257 -
通常出荷日15日目在庫品1日目10日目8日目8日目在庫品1日目〜
種類インクリメンタル形-インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形インクリメンタル形
寸法(径×奥行)(mm)φ78x60φ38x30----
シャフト径(φ)106----
許容最高回転数(rpm)50006000----
出力信号形式二相原点付出力形(原点正動作)二相出力+原点----
よく一緒に購入される商品

ロータリエンコーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト