17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

    ~mm
  • 材質

    • ステンレス
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いソケット(外径同径) RS

通常単価(税別)
1,4352,558特別価格
税込単価
1,5792,814特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレス製品は、鋳造から完成品にいたるまで、完全な品質管理のもとで、安定した製品の供給を行...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いソケット(外径同径) RS 外形図

製品仕様

  • 呼び圧力:10K
  • 材質
    SCS13:SUS304
    SCS14:SUS316
  • 検査圧力(漏れ):0.6MPa(空圧)

規格表

単位:mm

呼び径(B)L3D2
1/4×1/82519
3/8×1/82622
3/8×1/42622

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

材質

全長

最小発注数量
1/4B(8A)
1/8B(6A)
[ステンレス] SUS304
25
1個
3/8B(10A)
1/4B(8A)
[ステンレス] SUS304
26
1個
3/8B(10A)
1/8B(6A)
[ステンレス] SUS304
26
1個
1/4B(8A)
1/8B(6A)
[ステンレス] SUS316
25
1個
3/8B(10A)
1/4B(8A)
[ステンレス] SUS316
26
1個
3/8B(10A)
1/8B(6A)
[ステンレス] SUS316
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,435574
( 631 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,611184
( 202 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,611184
( 202 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,558
( 2,814 )
5日目
2,414
( 2,655 )
5日目
2,462
( 2,708 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製品は、鋳造から完成品にいたるまで、完全な品質管理のもとで、安定した製品の供給を行っております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いソケット(外径同径) RSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いソケット(外径同径) RS
ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いソケット(外径違い) RS
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いソケット(RS)
ステンレス鋼製径違いソケット継手ねじ込み
ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いソケット
ステンレス鋼製径違いエルボ継手ねじ込み
メーカーオーエヌ工業オーエヌ工業JFE継手キッツ吉年キッツ
通常価格1,435-2,139 -950 -812 -927 -844 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ソケットソケットソケットソケットソケット90°エルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング