メカニカル部品技術窓口
振動に強い球形のゴム製伸縮管継手。【特長】・両端のフランジはルーズタイプ。・内面がゴムでできているので...
詳細を確認

ベローズ形伸縮管継手
| 呼称 | ΦID (mm) | ΦG (mm) | L (mm) | 許容変位量 | 取付時寸法許容値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸長(mm) | 圧縮(mm) | 偏芯(mm) | 角変位 | 伸長(mm) | 圧縮(mm) | 偏芯(mm) | 角変位 | ||||
| 20A | 24 | 57 | 150 | 10 | 15 | 15 | 15° | 3 | 5 | 4 | 5° |
| 25A | 27 | 65 | 150 | 10 | 15 | 15 | 15° | 3 | 5 | 4 | 5° |
| 32A | 37 | 71 | 150 | 10 | 20 | 20 | 15° | 3 | 5 | 5 | 5° |
| 40A | 37 | 71 | 150 | 10 | 20 | 20 | 15° | 3 | 5 | 5 | 5° |
| 50A | 44 | 87 | 150 | 10 | 20 | 20 | 15° | 3 | 5 | 5 | 5° |
| 65A | 60 | 106 | 150 | 10 | 20 | 20 | 15° | 3 | 5 | 5 | 5° |
| 80A | 73 | 115 | 150 | 10 | 20 | 20 | 15° | 3 | 5 | 5 | 5° |
| 100A | 95 | 149 | 150 | 15 | 20 | 20 | 15° | 3 | 5 | 5 | 5° |
| 125A | 120 | 174 | 150 | 15 | 20 | 20 | 15° | 3 | 5 | 5 | 5° |
| 150A | 145 | 210 | 150 | 15 | 20 | 20 | 15° | 3 | 5 | 5 | 5° |
| 200 | 15 | 25 | 25 | 15° | 3 | 5 | 5 | 5° | |||
| 200A | 187 | 260 | 150 | 15 | 20 | 20 | 15° | 3 | 5 | 5 | 5° |
| 200 | 15 | 25 | 25 | 15° | 3 | 5 | 5 | 5° | |||
| 250A | 239 | 320 | 200 | 15 | 25 | 25 | 15° | 3 | 5 | 5 | 5° |
| 300A | 291 | 367 | 200 | 15 | 25 | 25 | 15° | 3 | 5 | 5 | 5° |
| 350A | 327 | 367 | 200 | 15 | 25 | 25 | 15° | 3 | 5 | 5 | 5° |
| 番号 | 品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体ゴム | EPDM |
| 2 | 補強コード | 合成繊維 |
| 3 | 補強リング | SWRH |
| 4 | フランジ | SS400 |
最高使用圧力・最高使用温度が使用範囲内であることを確認の上ご使用ください。
(1)油、及び有機溶剤は使用できません。(D-FLEXをご使用ください。)
(2)給湯配管には、使用できません。(D-FLEXをご使用ください。)
(3)プール用水には、使用できません。(プール用水等の循環ポンプ周りには、D-FLEXをご使用ください。)
(4)加圧・増圧給水ポンプのデリバリ側等、圧力変動の繰返しが頻繁に発生する箇所には使用できません。
(5)基本的にゴムの弾力性を劣化させる恐れのある箇所及び流体の使用はできません。
(1)運送中・保管中、製品に損傷を与えないように十分にご注意ください。また損傷がある場合は使用しないでください。
(2)長期保管する場合、冷暗所に保管して直射日光避けてください。
(3)温度40℃以上及び過度の湿度、水分のある場所に長時間放置しないでください。
(4)製品に火気が当たらないように注意してください。
(5)製品に荷重をかけないように注意してください。
(6)有機溶剤・油類が付着しやすい場所での保管はしないでください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,763円 ( 11,839円 ) | 4日目 |
12,299円 ( 13,529円 ) | 4日目 |
13,666円 ( 15,033円 ) | 4日目 |
13,666円 ( 15,033円 ) | 4日目 |
15,377円 ( 16,915円 ) | 4日目 |
22,209円 ( 24,430円 ) | 4日目 |
22,209円 ( 24,430円 ) | 4日目 |
24,598円 ( 27,058円 ) | 4日目 |
33,827円 ( 37,210円 ) | 3日目 |
47,835円 ( 52,619円 ) | 3日目 |
54,582円 ( 60,040円 ) | 10日目 |
89,945円 ( 98,940円 ) | 10日目 |
振動に強い球形のゴム製伸縮管継手。
【特長】
・両端のフランジはルーズタイプ。
・内面がゴムでできているので、優れた防振効果と耐圧性を持っている。
・国土交通省 防振継手適合品。
・空気調和衛生工学会規格適合品。
【用途】
・機器等から発生する振動を吸収し、配管の破損を防ぐのに役立つ。
・同時に音の吸収もできるので、騒音防止にもなる。
・配管の伸縮変位の吸収。
・すぐれた防振効果と耐圧性。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
4.5通常価格(税別):120円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ
4.5通常価格(税別):240円~