ファクトリーサプライ用品技術窓口
透明度が高く中の流体の確認が容易な異径型のミニチュア管継手です。【特長】・優れた耐薬品性・耐熱性・耐久...
詳細を確認
耐熱温度は170℃

TPX チューブコネクター テーパータイプ 異径型の外形図
| 3544 | 品名 | TPXチューブコネクター 異径型 大 | A | B | C | D | E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.7 | ±2.0 | 15.0 | ±0.5 | 9.8 | ±0.5 | 8.7 | ±0.5 | 6.0 | ±0.5 | |||
| 3545 | 品名 | TPXチューブコネクター 異径型 小 | A | B | C | D | E | |||||
| 61.7 | ±1.5 | 10.0 | ±0.5 | 6.0 | ±0.5 | 6.2 | ±0.5 | 3.9 | ±0.5 | |||
適用チューブ内径:大(5~8mm・8~13mm)/小(3~5mm・5~8mm)
透明度が高く中の流体の確認が容易な異径型のミニチュア管継手です。
【特長】
・優れた耐薬品性・耐熱性・耐久性です。
・ 耐熱170℃、オートクレーブ滅菌が可能です。
・透明度が高いので、中の流体の状況がわかります。
・適用チューブ内径は(3544:3~13Φ)(3545:3~8Φ)で選択しやすくなっています。
・両端の径が異なるタケノコ型のチューブコネクターです。
【用途】
・チューブの接続に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):170円

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):190円~

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):307円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ
4.4通常価格(税別):163円~

CKD
超小型ジョイント Fシリーズ
5通常価格(税別):12円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブエルボ M-3ALU-3 M-3ALU-4
4.8通常価格(税別):454円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~

日本ピスコ
ミニマル継手 プラグ
4.4通常価格(税別):53円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ 延長継手 M-5J
4.3通常価格(税別):156円~