ファクトリーサプライ用品技術窓口
透明度が高く中の流体の確認が容易なT字のミニチュア管継手です。【特長】・優れた耐薬品性・耐熱性・耐久性...
詳細を確認
耐熱温度は170℃

TPXチューブコネクター テーパータイプ T型の寸法図
| 3549 | 品名 | TPXチューブコネクター T型 大 | A | B | C | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.2 | ±2.0 | 52.0 | ±1.5 | 8.7 | ±0.5 | 6.4 | ±0.5 | |||
| 3550 | 品名 | TPXチューブコネクター T型 中 | A | B | C | D | ||||
| 78.2 | ±2.0 | 45.5 | ±1.5 | 6.0 | ±0.5 | 4.9 | ±0.5 | |||
| 3551 | 品名 | TPXチューブコネクター T型 小 | A | B | C | D | ||||
| 52.0 | ±1.5 | 30.2 | ±1.5 | 3.8 | ±0.5 | 2.5 | ±0.5 | |||
適用チューブ内径:大(8~10mm)/中(5~8mm)/小(3~5mm)
透明度が高く中の流体の確認が容易なT字のミニチュア管継手です。
【特長】
・優れた耐薬品性・耐熱性・耐久性です。
・耐熱170℃、オートクレーブ滅菌が可能です。
・T字タイプです。
・適用チューブ内径は3~10Φで選択しやすくなっています。
【用途】
・チューブの接続に最適。

東京硝子器械
NT洗瓶 B型 カラーcap
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):170円

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):307円~

ミスミ
ミニチュア管継手 ホースニップル
4.8通常価格(税別):150円~

CKD
超小型ジョイント Fシリーズ
5通常価格(税別):12円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースニップル M-5H-4,-6
4.6通常価格(税別):184円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):190円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
4.3通常価格(税別):566円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブエルボ M-3ALU-3 M-3ALU-4
4.8通常価格(税別):454円~