ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

TPX チューブコネクター テーパータイプ I型【10個入り】

通常単価(税別)
777円~888円
税込単価
855円~977円
通常出荷日:4日目

I字のミニチュア管継手です。【特長】・優れた耐薬品性・耐熱性・耐久性です。・タケノコ型のチューブコネク...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れ、オートクレーブ滅菌が可能な万能コネクター

耐熱温度は170℃

耐熱温度は170℃

TPX チューブコネクター テーパータイプ I型の外形図と寸法

TPX チューブコネクター テーパータイプ I型の寸法図

TPX チューブコネクター テーパータイプ I型の寸法図

3541品名TPXチューブコネクター I型 大ABC
75.0±28.8±0.56.4±0.5
3542品名TPXチューブコネクター I型 中ABC
70.0±26.5±0.54.9±0.5
3543品名TPXチューブコネクター I型 小ABC
47.0±1.53.9±0.52.5±0.5

適用チューブ内径:大(8~10mm)/中(5~8mm)/小(3~5mm)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

適用チューブ内径

(φ)

呼称

適用チューブ内径 詳細

(φ)

トラスココード

最小発注数量
5 ~ 8
中
5~8
557-6644
1パック

10個入り

3 ~ 5
小
3~5
557-6661
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
888円
( 977円 )
4日目
777円
( 855円 )
4日目

詳細情報

基本情報

I字のミニチュア管継手です。
【特長】
・優れた耐薬品性・耐熱性・耐久性です。
・タケノコ型のチューブコネクターです。
・耐熱170℃、オートクレーブ滅菌が可能です。
・透明度が高いので、中の流体の状況がわかります。
・適用チューブ内径は3~10Φで選択しやすくなっています。
【用途】
・チューブの接続に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TPX チューブコネクター テーパータイプ I型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q原料を教えてください。
A
三井化学㈱ TPX MX004 (工業用グレード)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPX チューブコネクター テーパータイプ I型
TPX チューブコネクター テーパータイプ T型
TPX チューブコネクター テーパータイプ Y型
TPX チューブコネクター テーパータイプ 異径型
PPチューブコネクター テーパータイプ Y型
PPチューブコネクター テーパータイプ 異径型
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格777円-1,117円 -1,117円 -777円 -986円 -715円 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目4日目4日目
接続種類チューブ⇔チューブ 同径接続チューブ⇔チューブ 同径接続チューブ⇔チューブ 同径接続チューブ⇔チューブ 同径接続チューブ⇔チューブ 同径接続チューブ⇔チューブ 同径接続
チューブ・チューブ 接続形状テーパータイプ I型テーパータイプ T型テーパータイプ Y型テーパータイプ 異径型テーパータイプ Y型テーパータイプ 異径型
材質PMPPMPPMPPMPPPPP
表面処理なしなしなしなしなしなし
入数(個)1111101
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト