ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

PPチューブコネクター テーパータイプ Y型【10個入り】

通常単価(税別)
986円~1,071円
税込単価
1,085円~1,178円
通常出荷日:4日目

コストパフォーマンスに優れたポリプロピレン樹脂製ミニチュア管継手です。【特長】・優れた耐薬品性・耐熱性...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

透明度が高く、中の流体が確認しやすいY字コネクタ

適用チューブ 内径:大(直径8~10mm) /中(直径5~8mm)/小(直径3~5mm)

適用チューブ 内径:大(直径8~10mm) /中(直径5~8mm)/小(直径3~5mm)

PPチューブコネクター テーパータイプ Y型の外形図と寸法

PPチューブコネクター テーパータイプ Y型の寸法図

PPチューブコネクター テーパータイプ Y型の寸法図

3535品名PPチューブコネクター Y型 大ABCD
89.5±2.062.5±1.58.5±0.56.5±0.5
3536品名PPチューブコネクター Y型 中ABCD
83.0±2.054.5±1.56.5±0.54.9±0.5
3537品名PPチューブコネクター Y型 小ABCD
56.8±1.538.0±1.54.0±0.52.5±0.5

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

適用チューブ内径

(φ)

呼称

適用チューブ内径 詳細

(φ)

トラスココード

最小発注数量
8 ~ 10
大
8~10
419-5591
1パック

10個入り

5 ~ 8
中
5~8
419-5604
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,071円
( 1,178円 )
4日目
986円
( 1,085円 )
4日目

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れたポリプロピレン樹脂製ミニチュア管継手です。
【特長】
・優れた耐薬品性・耐熱性・耐久性です。
・耐熱170℃、オートクレーブ滅菌が可能です。
・透明度が高いので、中の流体の状況がわかります。
・適用チューブ内径は3~10Φで選択しやすくなっています。
【用途】
・チューブの接続に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPチューブコネクター テーパータイプ Y型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具部品
4
満足度:4.0
エアー回路の分岐に使用。 問題なく使用しています。 比較的安価。 納期が早くて助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPチューブコネクター テーパータイプ Y型
TPX チューブコネクター テーパータイプ Y型
PPチューブコネクター テーパータイプ 異径型
TPX チューブコネクター テーパータイプ T型
TPX チューブコネクター テーパータイプ I型
TPX チューブコネクター テーパータイプ 異径型
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格986円-1,117円 -715円 -1,117円 -777円 -777円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目4日目
接続種類チューブ⇔チューブ 同径接続チューブ⇔チューブ 同径接続チューブ⇔チューブ 同径接続チューブ⇔チューブ 同径接続チューブ⇔チューブ 同径接続チューブ⇔チューブ 同径接続
チューブ・チューブ 接続形状テーパータイプ Y型テーパータイプ Y型テーパータイプ 異径型テーパータイプ T型テーパータイプ I型テーパータイプ 異径型
材質PPPMPPPPMPPMPPMP
表面処理なしなしなしなしなしなし
入数(個)1011111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト