ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

PPチューブコネクター テーパータイプ I型【10個入り】

通常単価(税別)
695円~835円
税込単価
765円~919円
通常出荷日:4日目

コストパフォーマンスに優れたポリプロピレン樹脂製ミニチュア管継手です。【特長】・PP製のチューブ用継手...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

チューブ接続に最適でコストパフォーマンスも良いPP製のチューブ用継手

適用チューブ内径:大(8~10mm)/中(5~8mm)/小(3~5mm)

適用チューブ内径:大(8~10mm)/中(5~8mm)/小(3~5mm)

材質:PP

材質:PP

PPチューブコネクター テーパータイプ I型の外形図と寸法

PPチューブコネクター テーパータイプ I型の寸法図

PPチューブコネクター テーパータイプ I型の寸法図

3530品名PPチューブコネクター I型 大ABC
75.3±28.8±0.56.4±0.5
3531品名PPチューブコネクター I型 中ABC
70.3±26.5±0.54.8±0.5
3532品名PPチューブコネクター I型 小ABC
47.0±1.53.9±0.52.5±0.5

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

適用チューブ内径

(φ)

呼称

適用チューブ内径 詳細

(φ)

トラスココード

最小発注数量
8 ~ 10
大
8~10
419-5540
1パック

10個入り

5 ~ 8
中
5~8
419-5558
1パック

10個入り

3 ~ 5
小
3~5
419-5566
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
835円
( 919円 )
4日目
715円
( 787円 )
4日目
695円
( 765円 )
4日目

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れたポリプロピレン樹脂製ミニチュア管継手です。
【特長】
・PP製のチューブ用継手です。
・丈夫でオートクレーブも可能です。
・I字タイプです。
・優れた耐薬品性・耐熱性・耐久性です。
・ 耐熱170℃、オートクレーブ滅菌が可能です。
・透明度が高いので、中の流体の状況がわかります。
・適用チューブ内径は3~10Φで選択しやすくなっています。
【用途】
・チューブの接続に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPチューブコネクター テーパータイプ I型のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
客先からの依頼
5
満足度:5.0
客先からの依頼で購入しましたが、思った通りの品物であったとの事です。
0人が参考にしています。
治具組立
4
満足度:4.0
問題なく使用しています。 比較的安価。 納期が早くて助かります。
0人が参考にしています。
チューブどうしの連結に
5
満足度:5.0
チューブどうしの連結に使っています。手軽に使えて便利です。  
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPチューブコネクター テーパータイプ I型
TPX チューブコネクター テーパータイプ I型
PPチューブコネクター テーパータイプ T型
PPチューブコネクター テーパータイプ Y型
PPチューブコネクター テーパータイプ 異径型
TPX チューブコネクター テーパータイプ T型
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格695円-777円 -875円 -986円 -715円 -1,117円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目〜
接続種類チューブ⇔チューブ 同径接続チューブ⇔チューブ 同径接続チューブ⇔チューブ 同径接続チューブ⇔チューブ 同径接続チューブ⇔チューブ 同径接続チューブ⇔チューブ 同径接続
チューブ・チューブ 接続形状テーパータイプ I型テーパータイプ I型テーパータイプ T型テーパータイプ Y型テーパータイプ 異径型テーパータイプ T型
材質PPPMPPPPPPPPMP
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト