ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

PPコック

通常単価(税別)
1,637円~1,715円
税込単価
1,801円~1,887円
通常出荷日:4日目~9日目

PP(ポリプロピレン)製のコック。【特長】・シール部はバイトンゴムを使用。【用途】・バルブとして便利。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

シール部にバイトンゴムを使用した活栓コック

PPコック 20AとPPコック 25A(パッキン付)

PPコック 20AとPPコック 25A(パッキン付)

材質:PP

材質:PP

製品仕様

コード呼称ネジ山
304020A3/4"
304125A1"

ホースを接続する場合

  • 20A:内径15~16mmΦ(直径15~16mm)のホースを使用
  • 25A:内径15~17mmΦ(直径15~17mm)のホースを使用

この商品の外形図と寸法について

側面図

側面図

上面図

上面図

3040品
名
PPコック 20AABCD
85.0±3.075.3±3.041.6±1.017.2±1.0
3041品
名
PPコック 25AABCD
86.0±3.076.7±3.042.7±1.017.2±1.0

型番リスト

表示件数
型番

供給側 配管ねじの呼び

呼称

トラスココード

最小発注数量
3/4B
20A
557-6466
1個
1B
25A
557-6474
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,637円
( 1,801円 )
4日目
1,715円
( 1,887円 )
9日目

詳細情報

基本情報

PP(ポリプロピレン)製のコック。
【特長】
・シール部はバイトンゴムを使用。
【用途】
・バルブとして便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPコックのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
排出コック
3
満足度:3.0
切り粉処理の切削油の排出コックで使いました。 トロ船に穴を開け取り付け 細かい切り粉が入ってしまって出が悪く使えず、ゴム...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPコック
灯油コック 壁ボックス
灯油コック 床ボックス
灯油コック 床ボックス ボールバルブタイプ
灯油コックボックス シャットボックス
灯油コック 床壁兼用ボックス
メーカーサンプラテックオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格1,637円-3,393円3,556円4,050円3,322円5,604円
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
バルブ種類ボトル・タンク用コック灯油コック灯油コック灯油コック灯油コック灯油コック
本体形状アングルアングルストレートストレートアングルアングル
本体材質PPZDC2ZDC2ZDC2難燃性樹脂ZDC2
使用流体水 / 油油油油油油
供給側 接続種類R銅管差込み銅管差込み銅管差込み銅管差込み銅管差込み
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト