メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 最大軸穴径(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • 止めネジサイズ M

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スプロケット ステンレススプロケット11SSB型

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

最大軸穴径

(mm)

最小軸穴径

(mm)

止めネジサイズ M

最小発注数量
12
6
4
M3
1個
15
9
4
M3
1個
16
9
4
M3
1個
18
11
4
M3
1個
20
13
6
M4
1個
24
13
6
M4
1個
28
13
6
M4
1個
30
13
6
M4
1個
34
13
6
M4
1個
36
13
6
M4
1個
40
13
6
M4
1個
48
13
6
M4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,092円
( 2,301円 )
4日目
2,270円
( 2,497円 )
4日目
2,174円
( 2,391円 )
4日目
2,205円
( 2,426円 )
4日目
2,301円
( 2,531円 )
4日目
2,827円
( 3,110円 )
4日目
3,029円
( 3,332円 )
4日目
2,909円
( 3,200円 )
4日目
3,405円
( 3,746円 )
4日目
3,479円
( 3,827円 )
4日目
3,414円
( 3,755円 )
4日目
3,695円
( 4,065円 )
4日目

詳細情報

基本情報

KANA標準スプロケットは、歯数のバリエーションが豊富です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプロケット ステンレススプロケット11SSB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプロケット ステンレススプロケット11SSB型
RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ
マイクロピッチスプロケット 11SSB形セミFシリーズ軸穴加工済(新JISキー)
RS11 ステンレススプロケット 1Cタイプ
ステンレス標準スプロケット11SSC形
スプロケット 標準スプロケット60B型
メーカー片山チエン椿本チエイン片山チエン椿本チエイン片山チエン片山チエン
通常価格2,092円-5,297円 -5,597円 -5,331円 -3,093円 -818円 -
通常出荷日4日目3日目〜6日目5日目4日目在庫品1日目〜
スプロケット形状B形B形B形C形C形B形
チエーンNo.111111111160
列数111111
材質ステンレスオーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304)ステンレスオーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304)ステンレススチール
チェーンタイプ標準RS標準RS標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト