17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

チューコーフロー 超高分子量ポリエチレンフィルム粘着テープ

通常単価(税別)
6,485156,882
税込単価
7,134172,570
通常出荷日:1日目~22日目

摩耗に強く、滑り性に優れた粘着テープ。【特長】・超高分子量ポリエチレンフィルムを基材とし、アクリル系粘...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

チューコーフロー 超高分子量ポリエチレンフィルム粘着テープ:関連画像

AUE-112Bの外観

チューコーフロー 超高分子量ポリエチレンフィルム粘着テープ:関連画像

構造図

一般寸法表

呼び厚(mm) 幅(mm) 長さ(m)
規格品
0.18 25,50 40
0.30 20
0.55 ---
  • ※ 最大幅は500mmになります。
  • ※ 上表以外のサイズに関しては別途ご相談ください。

特性表

製造番号 呼び厚
(mm)
粘着力
180゜剥離
(N/25mm)
引張強さ
(N/25mm)
伸び
(%)
絶縁破壊電圧
基材のみ
(kV)
最高使用温度
AUE-112B 0.18 10 210 350 19 80
0.30 10 400 360 25
0.55 10 740 390 34
  • ※ 表の特性は測定値であり、保証値ではありません。

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

基材

粘着剤

特性

粘着力

引張強さ

破壊電圧

(kV)

伸び

(%)

最高使用温度

(℃)

食品衛生法

使用温度範囲(℃)

絶縁破壊強度

(KV)

商品タイプ

最小発注数量
0.18
25
40
クリアー(透明・半透明)
超高分子量ポリエチレン(UPE)
アクリル系
摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]
10N/25mm
210N/25mm
19
350
-
適合
最高使用温度:80
19
粘着テープ
1個
0.18
50
40
クリアー(透明・半透明)
超高分子量ポリエチレン(UPE)
アクリル系
摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]
10N/25mm
210N/25mm
19
350
-
適合
最高使用温度:80
19
粘着テープ
1個
0.3
25
20
クリアー(透明・半透明)
超高分子量ポリエチレン(UPE)
アクリル系
摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]
10N/25mm
400N/25mm
25
360
-
適合
最高使用温度:80
25
粘着テープ
1個
0.3
50
20
クリアー(透明・半透明)
超高分子量ポリエチレン(UPE)
アクリル系
摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]
10N/25mm
400N/25mm
25
360
-
適合
最高使用温度:80
25
粘着テープ
1個
0.3
500
20
クリアー(透明・半透明)
超高分子量ポリエチレン(UPE)
アクリル系
摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]
10N/25mm
400N/25mm
25
360
-
適合
最高使用温度:80
25
粘着テープ
1個
0.55
500
20
クリアー(透明・半透明)
超高分子量ポリエチレン(UPE)
アクリル系
摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]
10N/25mm
740N/25mm
34
390
-
適合
最高使用温度:80
34
粘着テープ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,645
( 9,510 )
4日目
16,944
( 18,638 )
1日目
6,485
( 7,134 )
5日目
11,443
( 12,587 )
5日目
130,300
( 143,330 )
22日目
156,882
( 172,570 )
22日目

詳細情報

基本情報

摩耗に強く、滑り性に優れた粘着テープ。
【特長】
・超高分子量ポリエチレンフィルムを基材とし、アクリル系粘着剤を塗布した製品です。
・耐摩耗性に優れ、ふっ素樹脂に次ぐ滑り性をもっています。
・カットやトリミングが容易にできる。
・色は透明~半透明。
・テープ表面は耐摩耗性、すべり性に優れている。
・低摩擦係数でふっ素樹脂に次ぐ滑り特性を有している。
【用途】
・砂、砂糖、穀物など硬い物のホッパー。
・瓶や荷物の搬送レールコーナー部の滑り助長。
・コンベアガイドのライニング。
・スキー・スノーボードの滑走面の補助。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューコーフロー 超高分子量ポリエチレンフィルム粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q摩擦係数を教えてください
A
0.259です(全型番共通)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューコーフロー 超高分子量ポリエチレンフィルム粘着テープ
超高分子量ポリエチレンテープ
超高分子量ポリエチレンテープ 5421
超高分子量ポリエチレンテープ5417
超高分子量ポリエチレンテープ5410
超高分子量ポリエチレンテープ5425
メーカー中興化成工業スリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格6,485-19,960 -10,452 -15,866 -22,821 -46,432
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目〜4日目2日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング