17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が45型番あります。

チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A

チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A
通常単価(税別)
2,250107,143
税込単価
2,475117,857
通常出荷日:1日目~25日目

ふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープ。【特長】・AGF-...

詳細を確認
未確定:候補が45型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

250℃まで使用できる高耐熱性を有したふっ素樹脂シールテープ

ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A

耐熱性・電気絶縁性・寸法安定に優れたシールテープ。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性がある。
ヒートシール機や、真空包装機のセパレータなどに使用可能。

特性表

製造番号呼び厚
(mm)
粘着力
180°剥離
(N/25mm)
引張強さ
(N/25mm)
絶縁破壊電圧
基材のみ
(kV)
最高使用温度
(°C)
AGF-100A0.13103606250

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

ふっ素樹脂シールテープの構成と使用温度範囲

ふっ素樹脂(PTFE)、ガラスクロス、高耐熱性シリコーン系粘着剤での構成

構成

ふっ素樹脂(PTFE)、ガラスクロス、高耐熱性シリコーン系粘着剤。

使用温度範囲

-60℃~+250℃。

保持力・粘着力の試験

保持力について

保持力試験方法図、SUS板、 AGF-100A、定荷重(9.8N)

温度200℃:360h以上。
温度250℃:360h以上。

粘着力について

粘着力試験方法図、SUS板、粘着テープ、加重

試験方法の備考

試験方法:JIS-Z-0237
試料厚み:0.13mm。
接着面積:25×25mm。
各雰囲気温度で、テープがステンレス板より落下するまでの
時間を測定。(定荷重)
表の特性値は測定値であり、保証値ではない。
また、被着体材質により多少異なる。

試験方法の備考

測定方法180度(25mm幅):引き剥がし法
接着面積:25×150mm。
試験速度:300mm/min。
被着体:SUS板。
2kgのゴムローラーを往復させて圧着し、測定を行う。
粘着テープが100mm剥がれた時の強度を測定。

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

粘着力

引張強さ

使用温度範囲(℃)

最小発注数量
0.13
13
10N/25mm
360N/25mm
-60~250
1個
0.13
19
10N/25mm
360N/25mm
-60~250
1個
0.13
25
10N/25mm
360N/25mm
-60~250
1個
0.13
30
10N/25mm
360N/25mm
-60~250
1個
0.13
38
10N/25mm
360N/25mm
-60~250
1個
0.13
50
10N/25mm
360N/25mm
-60~250
1個
0.13
100
10N/25mm
360N/25mm
-60~250
1個
0.13
150
10N/25mm
360N/25mm
-60~250
1個
0.13
200
10N/25mm
360N/25mm
-60~250
1個
0.13
250
10N/25mm
360N/25mm
-60~250
1個
0.13
300
10N/25mm
360N/25mm
-60~250
1個
0.13
400
10N/25mm
360N/25mm
-60~250
1個
0.15
13
10N/25mm
530N/25mm
-60~250
1個
0.15
19
10N/25mm
530N/25mm
-60~250
1個
0.15
30
10N/25mm
530N/25mm
-60~250
3個
0.15
38
10N/25mm
530N/25mm
-60~250
1個
0.15
50
10N/25mm
530N/25mm
-60~250
1個
0.15
100
10N/25mm
530N/25mm
-60~250
1個
0.15
150
10N/25mm
530N/25mm
-60~250
1個
0.15
200
10N/25mm
530N/25mm
-60~250
1個
0.15
250
10N/25mm
530N/25mm
-60~250
1個
0.15
300
10N/25mm
530N/25mm
-60~250
1個
0.15
400
10N/25mm
530N/25mm
-60~250
1個
0.18
13
11N/25mm
860N/25mm
-60~250
1個
0.18
19
11N/25mm
860N/25mm
-60~250
1個
0.18
25
11N/25mm
860N/25mm
-60~250
3個
0.18
30
11N/25mm
860N/25mm
-60~250
1個
0.18
38
11N/25mm
860N/25mm
-60~250
1個
0.18
50
11N/25mm
860N/25mm
-60~250
1個
0.18
100
11N/25mm
860N/25mm
-60~250
1個
0.18
150
11N/25mm
860N/25mm
-60~250
1個
0.18
200
11N/25mm
860N/25mm
-60~250
1個
0.18
250
11N/25mm
860N/25mm
-60~250
1個
0.18
300
11N/25mm
860N/25mm
-60~250
1個
0.18
400
11N/25mm
860N/25mm
-60~250
1個
0.3
13
12N/25mm
1220N/25mm
-60~250
1個
0.3
19
12N/25mm
1220N/25mm
-60~250
1個
0.3
25
12N/25mm
1220N/25mm
-60~250
1個
0.3
38
12N/25mm
1220N/25mm
-60~250
1個
0.3
50
12N/25mm
1220N/25mm
-60~250
1個
0.3
150
12N/25mm
1220N/25mm
-60~250
1個
0.3
200
12N/25mm
1220N/25mm
-60~250
1個
0.3
250
12N/25mm
1220N/25mm
-60~250
1個
0.3
300
12N/25mm
1220N/25mm
-60~250
1個
0.3
400
12N/25mm
1220N/25mm
-60~200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,250
( 2,475 )
1日目
3,386
( 3,725 )
1日目
3,525
( 3,878 )
1日目
4,242
( 4,666 )
1日目
4,552
( 5,007 )
1日目
5,999
( 6,599 )
1日目
11,961
( 13,157 )
1日目
20,250
( 22,275 )
25日目
28,912
( 31,803 )
25日目
36,508
( 40,159 )
22日目
38,488
( 42,337 )
22日目
61,037
( 67,141 )
22日目
4,000
( 4,400 )
5日目
3,876
( 4,264 )
5日目
6,692
( 7,361 )
25日目
7,141
( 7,855 )
5日目
8,231
( 9,054 )
5日目
20,896
( 22,986 )
25日目
26,128
( 28,741 )
25日目
34,841
( 38,325 )
22日目
43,556
( 47,912 )
22日目
52,255
( 57,481 )
22日目
69,667
( 76,634 )
22日目
3,162
( 3,478 )
5日目
4,785
( 5,264 )
5日目
5,912
( 6,503 )
5日目
8,060
( 8,866 )
25日目
7,991
( 8,790 )
5日目
10,502
( 11,552 )
5日目
22,390
( 24,629 )
25日目
31,635
( 34,799 )
25日目
42,175
( 46,393 )
22日目
52,713
( 57,984 )
22日目
63,255
( 69,581 )
22日目
84,333
( 92,766 )
22日目
3,376
( 3,714 )
4日目
5,898
( 6,488 )
5日目
7,027
( 7,730 )
5日目
11,719
( 12,891 )
5日目
11,983
( 13,181 )
5日目
42,857
( 47,143 )
22日目
57,143
( 62,857 )
22日目
71,428
( 78,571 )
22日目
85,715
( 94,287 )
22日目
107,143
( 117,857 )
22日目

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープ。
【特長】
・AGF-100FRの耐熱性向上品。
・AGF100FRをベースに耐熱性を+250°Cまで向上させた製品です。
・テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れる。
・耐熱性・電気絶縁性・寸法安定性に優れる。
・特に保持力(横方向へのずれにくさ)に優れています。
【用途】
・ヒートシール機、真空包装機の離型。
・樹脂成型などプレス工程の離型。
・電気絶縁被覆。
・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100Aのレビュー
4.4平均満足度:4.47件のレビュー
ビニール包装機シールヒーター部に使用
5
満足度:5.0
0.13×13mmをビニール包装機シールヒータ部に常用として使用しています。 他の物より値段は高いかもしれませんが、耐久...もっと読む
1人が参考にしています。
ヒートシーラーの修理
4
満足度:4.0
熱圧着部の修理に使用しました。 元のテープはボロボロでしたので、キレイに剥がしこのテープに交換しました。問題なくシール出...もっと読む
0人が参考にしています。
簡易器具
5
満足度:5.0
ワークを型に入れるとき、抵抗のある部分に貼って摩擦を減らしてます。とても良いです。
0人が参考にしています。
真空包装機のヒートシールに使用
4
満足度:4.0
真空包装機に使用するために購入している。 価格が値打ちなので助かる
0人が参考にしています。
シール材の貼り付き防止
4
満足度:4.0
製品の打ち抜き装置に使っています。 ガラス繊維が入っていて頑丈なので摩耗すること無く長期使用できています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱温度は?
A
AGF-100Aは、250℃まで使用できる高耐熱性を有しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス基材) AGF-100FR
AGB-100 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(帯電防止タイプ)
チューコーフロー ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(標準タイプ)
ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(帯電防止) AGB-100
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(高離型性タイプ)
メーカー中興化成工業ケニス中興化成工業中興化成工業アズワン中興化成工業
通常価格2,250-1,700 -2,604 -103,249 -5,520 -11,496 -
通常出荷日1日目〜4日目〜1日目〜2日目9日目1日目〜
テープ長さ(m)101010101010
ベージュベージュブラックベージュブラックベージュ
基材ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
特性絶縁 / 耐熱 / 耐薬品絶縁 / 耐熱 / 耐薬品耐候 / 耐薬品絶縁 / 耐薬品耐候 / 耐薬品絶縁 / 耐候 / 耐薬品 / 摺動・耐摩耗・耐摩擦
よく一緒に購入される商品

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング