17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が107型番あります。
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 φ D(mm)

    ~mm
  • 厚み b(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内
    • 14日以内

オイルシール U型 基本型式 UD型

通常単価(税別)
2933,200
税込単価
3223,520
通常出荷日:在庫品1日目~14日目一部当日出荷可能

回転軸用の基本形状の標準オイルシール。【特長】・外周は金属製。・圧力の使用限界目安は0.03MPa。【...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が107型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

オイルシール

UD型

UD型

特長

  • オイルシールは特に外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用。
  • 回転用として多く使用されている。
  • 外周 UD(金属)、UE(ゴム)

使用限界の目安

  • 周速:10m/sec
  • MAX:0.03MPa

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

外径 φ D

(mm)

厚み b

(mm)

RoHS?最小発注数量
100
125
13
10
1個
105
135
14
10
1個
110
140
14
10
1個
115
145
14
10
1個
120
150
14
10
1個
12
25
7
10
1個
12
28
7
10
1個
125
155
14
10
1個
130
160
14
10
1個
135
165
14
10
1個
140
170
14
10
1個
14
28
7
10
1個
145
175
14
10
1個
150
180
14
10
1個
15
25
7
10
1個
15
30
7
10
1個
16
26
7
10
1個
16
28
7
10
1個
17
28
6
10
1個
17
28
7
10
1個
17
30
7
10
1個
17
35
8
10
1個
18
32
7
10
1個
18
35
8
10
1個
20
32
8
10
1個
20
35
7
10
1個
20
36
7
10
1個
20
40
7
10
1個
20
40
11
10
1個
22
35
8
10
1個
22
42
7
10
1個
24
35
8
10
1個
25
34
7
10
1個
25
38
7
10
1個
25
38
8
10
1個
25
40
8
10
1個
25
45
7
10
1個
25
45
8
10
1個
25
45
11
10
1個
26
38
7
10
1個
26
40
9
10
1個
27
47
11
10
1個
28
48
8
10
1個
28
48
11
10
1個
30
42
8
10
1個
30
44
7
10
1個
30
45
8
10
1個
30
48
7
10
1個
30
50
7
10
1個
30
50
8
10
1個
30
50
11
10
1個
32
45
8
10
1個
32
52
11
10
1個
35
48
7
10
1個
35
48
8
10
1個
35
50
7
10
1個
35
50
8
10
1個
35
50
10
10
1個
35
55
8
10
1個
35
55
11
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,879
( 2,067 )
7日目
1,899
( 2,089 )
14日目
2,806
( 3,087 )
7日目
2,570
( 2,827 )
7日目
2,463
( 2,709 )
7日目
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
299
( 329 )
7日目
2,538
( 2,792 )
14日目
2,603
( 2,863 )
14日目
2,646
( 2,911 )
7日目
2,743
( 3,017 )
7日目
311
( 342 )
7日目
3,020
( 3,322 )
14日目
3,200
( 3,520 )
7日目
296
( 326 )
7日目
307
( 338 )
7日目
323
( 355 )
7日目
339
( 373 )
7日目
339
( 373 )
7日目
339
( 373 )
7日目
323
( 355 )
7日目
311
( 342 )
7日目
311
( 342 )
7日目
311
( 342 )
7日目
352
( 387 )
7日目
328
( 361 )
7日目
329
( 362 )
7日目
329
( 362 )
7日目
363
( 399 )
7日目
329
( 362 )
7日目
363
( 399 )
7日目
407
( 448 )
7日目
338
( 372 )
7日目
363
( 399 )
7日目
352
( 387 )
7日目
407
( 448 )
7日目
420
( 462 )
7日目
388
( 427 )
7日目
420
( 462 )
7日目
329
( 362 )
7日目
459
( 505 )
7日目
417
( 459 )
7日目
438
( 482 )
7日目
427
( 470 )
7日目
457
( 503 )
14日目
427
( 470 )
7日目
476
( 524 )
7日目
478
( 526 )
7日目
469
( 516 )
7日目
512
( 563 )
7日目
458
( 504 )
7日目
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能
469
( 516 )
7日目
571
( 628 )
7日目
438
( 482 )
7日目
480
( 528 )
7日目
480
( 528 )
7日目
480
( 528 )
7日目
524
( 576 )
7日目
534
( 587 )
14日目

詳細情報

基本情報

回転軸用の基本形状の標準オイルシール。
【特長】
・外周は金属製。
・圧力の使用限界目安は0.03MPa。
【用途】
・オイルシールの中でも回転用として各種機械に。
・外周が鉄なので、ハウジングが鉄の箇所に最適。
・ちりよけが付いているので、外部より塵や埃がある場合に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルシール U型 基本型式 UD型のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
大満足
5
満足度:5.0
高品質メーカーでこの価格に大満足です。 送料無料もさらに高評価。
1人が参考にしています。
回転軸のシール
5
満足度:5.0
多少の粉塵下、グリス潤滑で5000RPM回転する軸のシール材として数年継続使用していますが、問題の発生は全くありません。...もっと読む
0人が参考にしています。
回転軸のシール
5
満足度:5.0
価格は安いですが、軸に多少傷があっても長持ちしました。 交換時にも、型が崩れる事もなく取り外せ、作業もスムーズに 進みま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q潤滑がなく、ドライ環境ですが使用できますか?
A
ゴムのオイルシールは潤滑が必ず必要です。ドライ環境にはそれ用のオイルシールを選定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルシール U型 基本型式 UD型
オイルシール U型 基本型式 UD型 (フッ素ゴム)
オイルシール U型 基本型式 UE型
オイルシール U型 基本型式 UE型 (フッ素ゴム)
オイルシール 基本型式 KE型
オイルシール A型 基本型式 AD型
メーカー武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業
通常価格293-3,297 -264 -2,449 -162 -218 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
摺動面
密封対象液潤滑油 / グリース / ガソリン潤滑油 / 水 / グリース / 薬液 / ガソリン / アルコール / 水蒸気潤滑油 / グリース潤滑油 / 水 / グリース / 薬液 / ガソリン / アルコール / 水蒸気グリース / ガソリン潤滑油 / グリース / ガソリン
シール材質ニトリルゴム(NBR)フッ素ゴム(FKM)ニトリルゴム(NBR)フッ素ゴム(FKM)ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)
シール外周部材質金属金属ゴム(金属芯あり)ゴム(金属芯あり)ゴム(金属芯あり)ゴム(金属芯あり)
環境・用途標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用標準 / 耐熱 / 低摩擦 / ころがり軸受用標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用標準 / 耐熱 / 低摩擦 / ころがり軸受用標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用
よく一緒に購入される商品

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング