17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 種類

    ~mm
  • ネジ規格

  • 材質

  • 胴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

注油器シリーズ 硝子オイラー

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

注油器シリーズ 硝子オイラー 外形図

製品仕様

  • 材質:黄銅条C268OR・黄銅棒C3604・真鍮網C2700W・並質硝子(又はアクリル樹脂)・硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR・硬銅線SW-C
  • 表面処理:ニッケルメッキ

GO65・75・100シリーズの本体硝子について
本体硝子は、もともと並質硝子を使用しておりましたが、アクリルに材質を変更させていただいております。誠に申し訳ございませんが、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

オイル容量

単位:cc
規格容量規格容量
GO3217GO65135
GO3827GO75215
GO5065GO100530

規格表

注油器シリーズ 硝子オイラー 規格表

使用例

使用方法

油蓋を横にスライドさせて油を入れます。油を入れる場合は硝子の高さの8割以下にして下さい。(振動などで油が漏れる場合がございます。)
オイラー上部の丸頭部を横に倒すと油は止まり、立てると流れます。流れる油の調整は、ローレット部を締めることで少なく、緩めることで多く出ます。

型番リスト

表示件数

種類

ネジ規格

材質

胴径

(mm)

最小発注数量
A型
G1/8
黄銅
38
1個
A型
G1/4
黄銅
38
1個
A型
G1/8
黄銅
50
1個
A型
G1/4
黄銅
50
1個
A型
G3/8
黄銅
50
1個
A型
G1/4
黄銅
75
1個
A型
G3/8
黄銅
75
1個
A型
G1/2
黄銅
75
1個
A型
G1/4
黄銅
100
1個
A型
G3/8
黄銅
100
1個
A型
G1/2
黄銅
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,750
( 4,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,914
( 4,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,659
( 5,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,237
( 7,961 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,647
( 5,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,633
( 7,296 )
3日目
6,633
( 7,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,375
( 8,113 )
3日目
11,413
( 12,554 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,974
( 12,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,861
( 13,047 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】ニッケルメッキ加工の注油器シリーズです。【製品仕様】材質:黄銅条C268OR・黄銅棒C3604・真鍮網C2700W・並質硝子(又はアクリル樹脂)・硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR・硬銅線SW-C 表面処理:ニッケルメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

注油器シリーズ 硝子オイラーのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
フープ材へのオイル
5
満足度:5.0
お客様のプレス送り機に提案しました 操作が簡単なのでとても喜ばれました
1人が参考にしています。
剥離用の薬剤注入器として使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している製品に使用しています。製品内の剥離用の薬剤を塗布する際に注入器としてこの硝子オイラーを使用しています。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
注油器シリーズ 硝子オイラー
注油器シリーズ レリーフニップル
注油器シリーズ テールスカップ
注油器シリーズ ニップルソケット
注油器シリーズ ピンタイプ
注油器シリーズ ボタンヘッド
メーカー栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所栗田製作所
通常価格3,750-373 -734770 -135 -178 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング