17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

ゴムFFパッキン NBR

ゴムFFパッキン NBR
通常単価(税別)
1,243円~6,068円
税込単価
1,367円~6,675円
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

NBR(ニトリルゴム)材質のJIS規格対応ガスケット(パッキン)です。サイズも10Aから450Aまでご...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番材質:NBRゴム使用圧力(K)厚み(mm)呼び径A
NBR-10K-3-10ANBR10K310A
NBR-10K-3-15ANBR10K315A
NBR-10K-3-20ANBR10K320A
NBR-10K-3-25ANBR10K325A
NBR-10K-3-32ANBR10K332A
NBR-10K-3-40ANBR10K340A
NBR-10K-3-65ANBR10K365A
NBR-10K-3-80ANBR10K380A
NBR-10K-3-100ANBR10K3100A
NBR-10K-3-125ANBR10K3125A
NBR-10K-3-150ANBR10K3150A
NBR-10K-3-200ANBR10K3200A
NBR-10K-3-300ANBR10K3300A
NBR-10K-3-350ANBR10K3350A
NBR-10K-3-400ANBR10K3400A
NBR-10K-3-450ANBR10K3450A

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
10A
1個
15A
1個
20A
1個
25A
1個
32A
1個
40A
1個
65A
1個
80A
1個
100A
1個
125A
1個
150A
1個
200A
1個
300A
1個
350A
1個
400A
1個
450A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,338円
( 1,472円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,758円
( 1,934円 )
8日目
1,785円
( 1,964円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,455円
( 1,601円 )
8日目
1,330円
( 1,463円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,457円
( 1,603円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,655円
( 1,821円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,328円
( 1,461円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,243円
( 1,367円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,819円
( 2,001円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,005円
( 2,206円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,276円
( 2,504円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,672円
( 4,039円 )
8日目
4,177円
( 4,595円 )
8日目
5,016円
( 5,518円 )
8日目
6,068円
( 6,675円 )
8日目

詳細情報

基本情報

NBR(ニトリルゴム)材質のJIS規格対応ガスケット(パッキン)です。サイズも10Aから450Aまでご用意しております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムFFパッキン NBRのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
パッキンとして
5
満足度:5.0
当社製品であるステンレス製タンクとその接続口とのパッキンとして使用しています。商品は客先から仕様の指定があり、前々から利...もっと読む
0人が参考にしています。
装置製作
4
満足度:4.0
欲しいサイズが網羅されており、安価なので購入しました。 当日出荷出来ないサイズがあったので☆4です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムFFパッキン NBR
ゴムFFパッキン CR
Dパッキン(PTFE被覆)
フランジ用パッキン トップグラフ2000(10K)
高機能ガスケット GF300ブラックハイパーガスケット(内パッキン・10K)
高機能ガスケット GF300ブラックハイパーガスケット(内パッキン・5K)
メーカーアキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)ダイコーアキツ(旧:亜木津工業)バルカーバルカー
通常価格1,243円-1,113円 -8,231円 -3,457円 -1,519円 -10,539円
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
種類シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)
呼び圧力10K10K10K10K10K5K
厚さ(mm)3333-3
よく一緒に購入される商品

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト