メカニカル部品技術窓口
【特長】・金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。・Mシリーズのニップル及びプラスチックボデ...
詳細を確認

| 部品名 | 材質 |
|---|---|
| 本体(樹脂部) | PBT |
| 本体(金属部) | 黄銅(ニッケルメッキ付) |
| 端部ネジ | 黄銅(ニッケルメッキ付) |
| 押えリング | 黄銅(ニッケルメッキ付) |
| チューブグリップ | リン青銅 |
| V-シールリング | 耐水NBR |
| リリースリング | PBT |
| O-リング | 耐水NBR |

| R(PT) | ネジシールの色 |
|---|---|
| 1/8 | 白 |
| 1/4 | 青 |
| 3/8 | 黄 |
| 1/2 | 灰 |
| - | R(PT) | N・m |
|---|---|---|
| R(PT)ネジ締付トルク | 1/8 | 6.8~8.8 |
| 1/4 | 11.8~13.7 | |
| 3/8 | 21.6~23.5 | |
| 1/2 | 27.5~32.4 |
| 種類 | 使用流体 | 使用 温度範囲※1 | 最高 使用圧力※2 | 使用 真空圧力 | 適用チューブ※3 | 使用流体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ | 空気 | 0℃~+60℃ | <0.97MPa | 1.4kPa< | ジュンロンAS1(ナイロンチューブ) | 空気・水 |
| ジュンロンAS4(ナイロンチューブ) | 空気 | |||||
| 水 | 0℃~+30℃ | <0.19MPa | - | ジュンロンUH(ポリウレタンチューブ) | 空気 | |
| ジュンロンUF(ポリウレタンチューブ) | 空気 |
※1 凍結させないで下さい。
※2 チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。
※3 ジュンロンチューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。
| 型番 | 適用チューブ外径 (mm) | S 六角 対辺 (mm) | L1 (mm) | K 最大パネル厚 (mm) | M×P (mm) | IN (mm) | 重量 (g) | 最小 内径 (mm) | 有効断面積 (mm2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイロン チューブ | ウレタン チューブ | |||||||||
| PUPM-4-BSM | 4 | 14 | 30 | 11 | 12×1 | 13 | 24 | 3 | 3.3 | 3.3 |
| PUPM-6-BSM | 6 | 17 | 31 | 12 | 14×1 | 14 | 26 | 4 | 8.8 | 8.8 |
| PUPM-8-BSM | 8 | 19 | 33 | 14 | 16×1 | 15 | 33 | 6 | 27.6 | 20.8 |
| PUPM-10-BSM | 10 | 24 | 42 | 18 | 20×1 | 19 | 40 | 8 | 42.9 | 33.9 |
| PUPM-12-BSM | 12 | 27 | 46 | 20 | 24×1 | 21 | 68 | 10 | 59.9 | 50.9 |


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,131円 ( 1,244円 ) | 5日目 |
1,247円 ( 1,372円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,241円 ( 1,365円 ) | 5日目 |
1,589円 ( 1,748円 ) | 5日目 |
1,954円 ( 2,149円 ) | 5日目 |
【特長】
・金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
・Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
・ネジ識別用色シール付。
・R(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています(PAT.NO.1820889)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~