17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 060管用平行オスねじ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 060管用平行オスねじ Alt;外形図01

製品仕様

  • 材質:スチール
  • 適用ホース継手:SC

規格表

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 060管用平行オスねじ 規格表

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

接続ねじの呼び 2口目

最小発注数量
G 1/8
R 1/8
1個
G 1/4
R 1/4
1個
G 3/8
R 3/8
1個
G 1/2
R 1/2
1個
G 3/4
R 3/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
457
( 503 )
3日目
583
( 641 )
3日目
692
( 761 )
11日目
808
( 889 )
3日目
1,505
( 1,656 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・アダプタ (30°メスシート付) 管用平行オスねじタイプ。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 060管用平行オスねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 060管用平行オスねじ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 110ストレート
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 190 90°エルボ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 145 45°エルボ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 090 90°エルボ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 045 45°エルボ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格457-155 -434 -438 -522 -497 -
通常出荷日3日目〜3日目〜2日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類アダプタストレート90°エルボ45°エルボ90°エルボ45°エルボ
接続 形態おねじ×めねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじ
接続 種類RxG(PF) 30°メスシート付RxG(PF) 30°メスシート付RxG(PF) 30°メスシート付RxG(PF) 30°メスシート付RxG(PF) 30°オスシート付RxG(PF) 30°オスシート付
材質スチール--スチール-スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング