メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

循環口「循王」漏れ検査治具 テストポンプ直接接続用

型番:

TH-380M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TH-380Mの仕様・寸法情報

適用循環口
JS型・JU型
販売単位数量
1

商品情報

使用例

使用方法

循環口「循王」漏れ検査治具 テストポンプ直接接続用 使用例01
検査治具の凹部を締付おねじのツメに合わせて圧入した後、モーターレンチ等で90°回転させます。テストポンプをG1/2または、Rc1/4ねじに接続し、加圧して漏れがないか確認します。

注意・禁止事項

漏れ検査は0.2MPaで30分間以上行って下さい。(0.3MPa以上の加圧はしないで下さい。)

型番リスト

表示件数
型番
TH-380M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,056円
( 8,862円 )
4日目

詳細情報

基本情報

循環工の締付おねじに取付ければ、給湯器までの配管の漏れ検査ができます。
【特長】
・直接テストポンプを接続できます(ねじサイズG ・Rc )。
・エアー抜きビス付ですので、水圧検査が容易にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

循環口「循王」漏れ検査治具 テストポンプ直接接続用の型番TH-380Mのページです。 型番TH-380Mに関する仕様情報を記載しております。
循環口「循王」漏れ検査治具 テストポンプ直接接続用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
循環口「循王」漏れ検査治具 テストポンプ直接接続用
循環口「循王」 漏れ検査治具 テストポンプ配管途中接続用
循環口「循王」施工工具 ラチェットハンドル
循環口「循王」施工工具 おねじ取付工具
循環口「循王」施工工具 おねじ取付工具(ラチェットハンドル)
循環口「循王」 無極性循環口 JS4型 ねじ接続用
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格8,056円5,918円6,668円2,394円2,292円3,927円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
適用循環口JS型・JU型JS型・JU型JS型・JU型JS型・JU型JS型・JU型-
販売単位数量111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

給湯器用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました